Trockenreinigungsset TRS NS

  • Für Innenraum- und Freiluftanlagen
  • Ausrüstung zum Reinigen unter Spannung durch Absaugen
  • Zur Trockenreinigung von Kabelverteilerschränken, offenen Innenraumanlagen und Steuerschränken
  • Speziell angepasste Arbeitsköpfe zur Intensivreinigung
  • Steckkupplungssystem zum schnellen Umrüsten der Arbeitsköpfe
  • Saugluftregulierung im Handhabebereich

Trockenreinigungsset TRS NS

Art.-Nr. 785502 - TRS NS

2.880,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Kunststoffkoffer, leer

Mit Halteklammern.

Art.-Nr. 785506 - KKL TRS NS

982,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Saugrohr mit Handhabe

Als Betätigungsrohr mit Handhabe und Begrenzungsscheibe, mit unterem und oberem Anschlussteil.

Art.-Nr. 785520 - SRH 400 NS

104,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Verlängerung

Isolierrohr, mit unterem und oberem Anschlussteil.

Art.-Nr. 785521 - SRV 200 NS

33,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Verlängerung

Isolierrohr, mit unterem und oberem Anschlussteil.

Art.-Nr. 785522 - SRV 300 NS

46,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Verlängerung

Isolierrohr, mit unterem und oberem Anschlussteil.

Art.-Nr. 785523 - SRV 400 NS

52,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Winkel, verstellbar

Arretierbar, mit Verstellmöglichkeit durch 15° Verzahnung, mit unterem und oberem Anschlussteil.

Art.-Nr. 785530 - SRW V NS

58,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Flachdüse 55

55 mm Düsenbreite.

Art.-Nr. 785540 - FD 55 NS

83,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Flachdüse 35

35 mm Düsenbreite.

Art.-Nr. 785541 - FD 35 NS

62,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Flachdüse 35

35 mm Düsenbreite, Düsenöffnung 60°, abgeschrägt.

Art.-Nr. 785542 - FD 35 S NS

69,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Flachdüse 35

35 mm Düsenbreite, gerade, mit abschraubbarem Pinsel.

Art.-Nr. 785590 - FD 35 P NS

110,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Flachdüse 35

35 mm Düsenbreite, 30° abgewinkelt, mit abschraubbarem Pinsel.

Art.-Nr. 785591 - FD 35 W P NS

138,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Runddüse

Mit Spachtel 50 mm.

Art.-Nr. 785560 - RD 25 S NS

105,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Querdüse 35

35 mm Düsenbreite, 30° abgewinkelt.

Art.-Nr. 785543 - QD 35 W NS

93,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Runddüse

Mit Pinsel.

Art.-Nr. 785570 - RD 25 P NS

139,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Stabbürste 85 mm

Borsten zylindrisch.

Art.-Nr. 785550 - STB 85 Z NS

263,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Stabbürste 85 mm

Borsten konisch.

Art.-Nr. 785555 - STB 85 K NS

265,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Saugrohradapter

Für Bürsten und Düsen Ø25 mm.

Art.-Nr. 785515 - SRA NS

86,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Ersatzpinsel

Kurze Borsten, für Flachdüsen mit abschraubbarem Pinsel.

Art.-Nr. 785595 - EP 25 K NS

62,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Packung

Reinigungsbürste

Für Set-Einzelteile Ø40 mm.

Art.-Nr. 785580 - RB 40 NS

110,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Reinigungsbürste

Für Set-Einzelteile Ø25 mm.

Art.-Nr. 785585 - RB 20 NS

110,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Saugschlauchadapter

Drehbar, 135° gewinkelt, mit Saugluftregulierung, passend für Saugschlauchsystem Ø35 mm.

Art.-Nr. 785200 - SSA W D

263,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Ersatzpinsel

Lange Borsten, für Flachdüsen mit abschraubbarem Pinsel.

Art.-Nr. 785596 - EP 25 L NS

62,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Packung