Fangstangen GFK/Al

Fangstange zum Aufbau von Getrennten Fangeinrichtungen z. B. auf Flachdächern, errichtet im Betonsockel mit Keiltechnik.

Für die Bestimmung des Trennungsabstandes (Länge des Distanzstabes) wird der Materialfaktor km = 0,7 verwendet.
Durchmesser 16 mm, UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Dauertemperaturbereich -50 bis +100 °C.

Die Fangstangen sind mit 2 Stück Betonsockel (Gewicht 17 kg) nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu bestellen.

Die Fangstangen GFK/Al erfüllen die Anforderungen nach DIN/IEC TS 62561-8.

Fangspitze mit Kontermutter

Zum Einschrauben.
Art.-Nr. 101001
FS 10 1000 M10 V2A

30,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Ausführung verpresst

Art.-Nr. 106207
FS 16 10 1660 GFK AL

44,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Ausführung verpresst

Art.-Nr. 106210
FS 16 10 2000 GFK AL

61,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Ausführung variabel mit Gewinde M10

Art.-Nr. 106217
DIST 16 M10 675 GFK

33,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Ausführung variabel mit Gewinde M10

Art.-Nr. 106220
DIST 16 M10 1015 GFK

49,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück