Spannungsbegrenzer

  • Galvanische Trennung von isolierten Gleisabschnitten und geerdeten Anlagenteilen
  • Sicherer Potentialausgleich im Falle eines Fahrleitungs-Kurz- bzw. Erdschlusses durch hochstromfestes Verschweißen der Elektroden
  • Ableiten von Blitz-Überspannungen ohne Kurzschlussbildung durch blitzresistente Spannungsbegrenzungseinrichtung SDS ...
  • Kurzschlussfestigkeit 25 kAeff / 100 ms; 36 kAeff / 75 ms

Mastadapter für Spannungsbegrenzer SDS

Zur Montage am Mastträgerprofil eines Fahrdraht­mastes mit Fl 8-12 mm.
Art.-Nr. 723199
MA SDS M12

297,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

SDS 1

Funkenstreckeneinsatz für Ansprechwechselspannung ≤ 940 V.
Art.-Nr. 923110
SDS 1

79,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

SDS 2

Funkenstreckeneinsatz für Ansprechgleichspannung = 350 V.
Art.-Nr. 923117
SDS 2

98,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

SDS 3

Funkenstreckeneinsatz für Ansprechgleichspannung = 550 V.
Art.-Nr. 923116
SDS 3

98,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

SDS 4

Funkenstreckeneinsatz für Ansprechgleichspannung = 230 V.
Art.-Nr. 923118
SDS 4

98,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

SDS 5

Funkenstreckeneinsatz für Ansprechgleichspannung = 120 V.
Art.-Nr. 923119
SDS 5

104,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück