DEHNventil ZP

  • Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 mit RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
  • Erfüllt lückenlos die Anforderungen der VDE-AR-N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich
  • Einfache und schnelle Montage durch Aufrasten auf das 40-mm-Sammelschienensystem
  • Funktionskontrolle durch Taster mit Leuchtmelder
  • Ausschaltselektiv zu Sicherungen ab 35 A gG bis 25 kAeff Kurzschlussstrom
  • Ableitvermögen bis 100 kA (10/350 µs)
  • Ermöglicht Endgeräteschutz
  • Bietet höchste Anlagenverfügbarkeit

2 Artikel

DEHNventil ZP TNC

Kombi-Ableiter für TN-C-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem bei Gebäuden mit äußerem Blitzschutz und hohen Leistungsparametern. (3+0-Schaltung)
Art.-Nr. 900390
DV ZP TNC 255

1.336,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DEHNventil ZP TT

Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem bei Gebäuden mit äußerem Blitzschutz und hohen Leistungsparametern. (3+1-Schaltung)
Art.-Nr. 900391
DV ZP TT 255

1.876,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück