Suche
Einloggen / Registrieren
International
Merkzettel
Artikel
Blitzschutz / Erdung
Erdung / Potentialausgleich
Potentialausgleich
Anschlussklemme
Loading
Anschlussklemme
Für den universellen Anschluss an den Ringpotentialausgleich bei St/tZn, Kupfer oder Edelstahl (NIRO).
Mehr anzeigen
Anschlussklemme
Art.-Nr. 563169
AK RPA V2A
Loading
Loading
8,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Anmelden / Registrieren
Auf den Merkzettel
Technische Details
Produktdetails & LV-Text
Dokumente
Leitungshalter Aufnahme Rd / Fl
Ø8-10 / 30 x 3 bis 11 mm
Werkstoff
NIRO
Werkstoff Käfigklemme
St/galZn
Anschlussquerschnitt
2,5-95 mm²
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)
5,5 kA
Normenbezug
DIN EN 62561-1
Scroll to top