Bänder

Nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.

Stahlband St/tZn

Stahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug ≥ 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Art.-Nr. 810335
BA 30X3.5 STTZN R50M

17,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Stahlband St/tZn

Stahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug ≥ 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen oder Potentialausgleich.
Art.-Nr. 810225
BA 20X2.5 STTZN R100M

11,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Stahlband St/tZn

Stahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug ≥ 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Art.-Nr. 852335
BA 30X3.5 STTZN R25M

17,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Stahlband St/tZn

Stahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug ≥ 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Art.-Nr. 810304
BA 30X4 STTZN R52M

21,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Stahlband St/tZn

Stahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug ≥ 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Art.-Nr. 810404
BA 40X4 STTZN R40M

29,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Stahlband St/tZn

Stahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug ≥ 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Art.-Nr. 810405
BA 40X5 STTZN R30M

36,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Stahlband blank

Stahlband blank 200mm² für den Einsatz bei Erdungsanlagen für Bahnsysteme die geschweißt werden (Ril 997.0205A01) und nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Art.-Nr. 810503
BA 50X4 ST R30M
Neu

28,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Stahlband St/tZn

Stahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug ≥ 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Art.-Nr. 810504
BA 50X4 STTZN R30M

38,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Edelstahlband

Edelstahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.

Wird Edelstahlband im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil > 2 % z. B. 1.4571, 1.4404 zu verwenden.
Art.-Nr. 860325
BA 30X3.5 V4A R25M
Auslaufprodukt

84,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Edelstahlband

Edelstahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.

Wird Edelstahlband im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil > 2 % z. B. 1.4571, 1.4404 zu verwenden.
Art.-Nr. 860335
BA 30X3.5 V4A R60M
Auslaufprodukt

81,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Kupferband

Kupferband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Art.-Nr. 831225
BA 20X2.5 CU R100M

55,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Edelstahlband

Edelstahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.

Wird Edelstahlband im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil > 2 % z. B. 1.4571, 1.4404 zu verwenden.
Art.-Nr. 860404
BA 40X4 V4A R40M

123,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Edelstahlband

Edelstahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.

Wird Edelstahlband im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil > 2 % z. B. 1.4571, 1.4404 zu verwenden.
Art.-Nr. 860405
BA 40X5 V4A R30M

155,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Edelstahlband

Edelstahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.
Art.-Nr. 860900
BA 30X3.5 V2A R60M

68,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Edelstahlband

Edelstahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.
Art.-Nr. 860925
BA 30X3.5 V2A R25M

71,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter