Merkzettel
  1. Artikel
  2. Blitzschutz / Erdung
  3. Erdung / Potentialausgleich
  4. Leitungsmaterial, Runddrähte, Bänder, Seile

Leitungsmaterial, Runddrähte, Bänder, Seile

Runddrähte, Bänder und Seile, unterschiedlicher Werkstoffe und Durchmesser, für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen als auch beim Potentialausgleich.
  • DEHNIT-Erdungsverfahren

    DEHNIT-Erdungsverfahren

    Zur Verbesserung und Konstanthaltung des Erdausbreitungswiderstandes.

    Der hochquellfähige und pulverförmige Spezialton hat die Eigenschaft im hohen Maße Wasser zu binden und stellt damit eine leitfähige Umhüllung des Erders dar, die den Erdausbreitungswiderstand positiv beeinflusst.

    Nähere Informationen finden Sie unter www.dehn.de.
    Produktdetails
  • Runddrähte

    Runddrähte

    Nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
    Produktdetails
  • Bänder

    Bänder

    Nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.
    Produktdetails
  • Seile

    Seile

    Für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
    Produktdetails
  • Erdeinführungsstangen

    Erdeinführungsstangen

    Für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage.
    Produktdetails
  • Anschlussfahnen gerichtet / gewinkelt

    Anschlussfahnen gerichtet / gewinkelt

    Für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage; aus korrosionsfestem Edelstahl NIRO.
    Produktdetails
  • Kennzeichnung für Anschlussfahnen

    Kennzeichnung für Anschlussfahnen

    Zum Aufstecken auf Runddrähte oder Bänder als auffällige Kennzeichnung (wie nach DIN 18014 gefordert) während der Bauphase.
    Produktdetails