Merkzettel
  1. Artikel
  2. Überspannungsschutz für Informationstechnik
  3. Ableiter für LSA–Technik

Ableiter für LSA–Technik

Das Ableiterprogramm DEHNrapid für LSA-Schneidklemmtechnik (LSA-PLUS/LSA+) ist ein variabel kombinierbares System aus Blitz- und Überspannungs-Ableitern für die Bereiche Telekommunikationssysteme und MSR-Anwendungen.
  • DEHNrapid LSA – Blitzstrom- / Überspannungs-Ableiter

    DEHNrapid LSA – Blitzstrom- / Überspannungs-Ableiter

    Blitzstrom-, Überspannungs- oder Kombi-Ableiter steckbar in LSA-Trennleisten der Bauform 2. Die integrierten Trennleistenkontakte im 10 DA-Steckmagazin ermöglichen ein geschütztes Prüfen, Trennen oder Patchen im System oder das zusätzliche Aufstecken von 1 DA-Überspannungs-Ableitern.
    Produktdetails
  • Zubehör DEHNrapid LSA

    Zubehör DEHNrapid LSA

    Produktdetails
  • DPL 10 G3

    DPL 10 G3

    Steckbare Ableiter für LSA-Systeme der Bauform 2/10.
    Ausführung als Schutzblock für 10 Doppeladern mit einzeln austauschbaren Schutzelementen.
    Produktdetails
  • DEHN-Potentialausgleich-Gehäuse

    DEHN-Potentialausgleich-Gehäuse

    DPG sind verschließbare Metallgehäuse und vorbereitet zum Einbau von Verdrahtungs- und Schutzkomponenten. In vier unterschiedlichen Größen beinhalten die blitzstromtragfähigen Gehäuse zudem Klemmmöglichkeiten für das Einbeziehen von Überspannungs-Ableitern und Schirmen in den Potentialausgleich.
    Produktdetails
  • Zubehör LSA-Technik

    Zubehör LSA-Technik

    • Bewährte Schneidklemmtechnik
    • 45° gewinkelte Messer in der Trennleiste sorgen für eine minimale Querschnittveränderung
    • Bessere Stabilität des Leiters
    • Bessere Korrosionsbeständigeit
    • Weiteres Zubehör auf Anfrage

    Produktdetails