Merkzettel
  1. Artikel
  2. Arbeitsschutz / Persönliche Schutzausrüstung / Störlichtbogenschutz
  3. Arbeiten nach den fünf Sicherheitsregeln
  4. Abdecken und Abschranken

Abdecken und Abschranken

Isolierende Schutzplatten, Isoliermatten, Abdecktücher und -kappen dienen zum Schutz gegen zufälliges Berühren unter Spannung stehender Anlagenteile.
  • Isolierende Schutzplatten bis 36 kV

    Isolierende Schutzplatten bis 36 kV

    Isolierende Schutzplatten nach DIN VDE 0682-552 zum Schutz gegen zufälliges Berühren unter Spannung stehender Anlagenteile an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
    Produktdetails
  • Isoliermatten bis 1000 V

    Isoliermatten bis 1000 V

    Gummi-Isoliermatten nach EN/IEC 61111 zur Standortisolierung beim Arbeiten unter Spannung bis 1000 V oder in der Nähe unter Spannung stehender Anlagen.
    Produktdetails
  • Isoliermatten bis 36 kV

    Isoliermatten bis 36 kV

    Gummi-Isoliermatten nach EN/IEC 61111 zur Standortisolierung beim Arbeiten unter Spannung bis 36 kV oder in der Nähe unter Spannung stehender Anlagen.
    Produktdetails
  • Isoliermatten mit Durchschlagfestigkeit 50 kV

    Isoliermatten mit Durchschlagfestigkeit 50 kV

    Isoliermatten zum Auslegen in elektrischen Schalt- und Prüfräumen. Durchschlagsfestigkeit 50 kV geprüft nach DINVDE 0303 Teil 21.
    ACHTUNG: Nicht als Standortisolierung zum Arbeiten unter Spannung zugelassen.
    Produktdetails
  • Abdecktücher bis 1000 V

    Abdecktücher bis 1000 V

    Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes, direktes Berühren von spannungsführenden Teilen.
    Produktdetails
  • Isolierkappen bis 1000 V

    Isolierkappen bis 1000 V

    Zur Isolation blanker Enden elektrischer Leitungen.
    Produktdetails