Planer Kompaktwissen
Expertenwissen für Elektroplaner

DEHN Störlichtbogenschutz

Kompetent Störlichtbogen-Schutzkonzepte entwerfen

Das Störlichtbogenschutzsystem DEHNshort bietet zuverlässigen Schutz. Für Niederspannungs-Schaltanlagen bis 690 V bei einer Kurzschlussstromfestigkeit von bis zu 110 kA.

Warum ist Störlichtbogenschutz so wichtig? Dieses Thema beim Kunden verständlich zu machen ist eine große Herausforderung. Wir unterstützen Sie dabei - mit technischen Hintergrundinformationen, Argumentationshilfen, Schulungen und Newslettern.

 

Kompetenz zeigen und Zeit sparen

Bei der Projektierung eines Störlichtbogenschutzsystems stehen wir Ihnen aktiv zur Seite. Mit dem DEHNshort-Applikationshandbuch, der einzigartigen Projektierungshilfe und einer anlagenspezischen Vor-Ort-Beratung steigern Sie Ihre Kompetenz und sparen wertvolle Zeit.

 

Entspannt zu mehr Fachwissen

Mit den Schulungen der DEHNacademy bleiben Sie technisch und normativ immer auf dem neuesten Stand.
An zwei halben Tagen informieren Sie sich umfassend über den Schutz von Personen und Anlagen im Zusammenhang mit Störlichtbögen. Bei Praxisvorführungen in den Laboratorien des DEHN Test Centers ergänzen und vertiefen Sie Ihr neues Wissen. Oder Sie vereinbaren ein individuelles Inhouse-Seminar, ganz entspannt in Ihren Räumen.

 

Immer gut vorbereitet

Als DEHNshort Kunde erhalten Sie

  • Ausschreibungstexte
  • Planungsskizzen
  • Mengengerüste

Normen Info

Derzeit werden folgende Internationale Normen und eine Technische Spezifikation für die Niederspannungsanwendung vorbereitet und veröffentlicht:

 

  • Störlichtbogenlöschgeräte
    Die Norm IEC 60947-9-1:2019 wurde im Januar 2019 veröffentlicht und ist seitdem gültig.
     
  • Störlichtbogenerfassungssysteme
    Die Norm IEC 60947-9-2 befindet sich im Status ACDV (Approved for Commitee Draft with Vote). Das bedeutet, dass derzeit der Entwurf den Länderkommittees zur Abstimmung vorliegt, technische Änderungen dürfen nur noch einfließen falls gewichtige Gründe dafür vorliegen würden. 
     
  • Integration von Störlichtbogenschutzsystemen in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen
    Die technische Spezifikation IEC TS 63107 wurde im Mai 2020 veröffentlicht und ist seitdem gültig. Die deutsche Ausführung wird derzeit übersetzt und als DIN VDE 0660-600-2-1 herausgegeben. 

 

Aus all diesen Gremien erhalten Sie auf dieser Seite immer den aktuellen Stand.

Contact

Sie haben Fragen?

Technischer Support | Störlichtbogenschutz

Telefon: +49 9181 906 1510

nach oben