Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNshort
DEHN Störlichtbogenschutz - DEHNshort

Aktiver Störlichtbogenschutz mit DEHNshort

Ihre Niederspannungs-Hauptverteilung braucht dauerhaft zuverlässigen Schutz?

DEHNshort bietet zuverlässigen Schutz für Schaltanlagen bis 110 kA - 690 V. Das modulare System wird individuell für die jeweilige Anlage konfiguriert. Mit Störlichtbogenlöschzeiten von wenigen Millisekunden zählt es zu den schnellsten Schutzsystemen am Markt.

Dies sind die häufigsten Ursachen für Störlichtbögen

  • Fehler beim Arbeiten an der Schaltanlage
  • Verschmutzung
  • Fremdkörper wie vergessenes Werkzeug
  • Tiere, die in die Anlage eindringen

Damit ist immer, auch bei den modernsten Schaltanlagen, ein Risiko vorhanden.

Ein Störlichtbogenschutzsystem gibt Ihnen Sicherheit. Für höchstmögliche Anlagenverfügbarkeit. Für höchstmöglichen Mitarbeiterschutz.

Planen Sie rechtzeitig ein aktives DEHNshort Störlichtbogenschutzsystem!

Ja, ... und wie gehe ich da vor?

Step 1 - Sondierungsphase

Erstgespräch

Hier klären wir gemeinsam die Fragen

  • Welches sind meine Schutzziele?
  • Wie sind die technischen Rahmenbedingungen?
  • Bauartnachweis?

Schutzkonzept

Welche Kriterien muss Ihr Schutzkonzept erfüllen?

  • Personenschutz? Anlagenschutz? ... oder eine Kombination aus beidem?
  • Schaltanlagenverfügbarkeit?
  • Konventioneller (passiver) oder aktiver Störlichtbogenschutz?

Step 2 - Umsetzungsphase

Je nach Branche sehen die nächsten Schritte für Sie wie folgt aus:

 

Elektroplaner

DEHN protects the gas industry - Planning engineers

Training

  • Sie erhalten Grundlageninfo zum Störlichtbogenschutz
  • und Info zur Normung

Ausschreibungen

  • Wir unterstützen Sie bei der Projektbeschreibung
  • und bei der Angebotserstellung
  • Sie erhalten Ausschreibungstexte

Projekt

  • Sie bekommen immer Support im laufenden Projekt

Schaltanlagenbauer

DEHN unterstützt Schaltanlagenbauer

Integrationsprüfungen

  • Wir helfen Ihnen bei der Integration der Komponenten
  • und unterstützen Sie vor Ort bei der Anlagenabnahme

Erstprojekt

  • Wir trainieren Ihre Mitarbeiter aus den Teams "Projektierung", "Angebotserstellung" und "Inbetriebnahme"
  • und unterstützen Sie bei der Projektierung, Angebotserstellung und Werksabnahme

Folgeprojekte

  • Auch hier unterstützen wir Sie bei der Projektierung, Angebotserstellung und Werksabnahme

Anlagenbetreiber

Info für Anlagenbetreiber

Gefährdungsbewertung

  • Wir unterstützen Sie bei der Risikobewertung

Auswahl der Lieferanten

  • Sie erhalten Ausschreibungstexte und
  • eine Übersicht aller Schaltanlagenhersteller mit erfolgreich absolvierter Integrationsprüfung

Erstprojekt

  • Wir trainieren die Mitarbeiter, die bei Ihnen im Betrieb die Schaltanlagen betreuen

Integrationsprüfung - Referenzen

Diese Unternehmen vertrauen bereits auf DEHNshort.

Expertenwissen Planer

Wählen Sie Planungssicherheit! Von der Projektierung über die Inbetriebnahme bis in den zuverlässigen Betrieb.

Warum ist Störlichtbogenschutz so wichtig? Hier finden Sie Unterstützung, um Ihren Kunden das Thema verständlich zu machen - mit technischen Hintergrundinformationen, Argumentationshilfen und Infomaterialien.

Sie erhalten von uns Ausschreibungstexte, Planungsskizzen, Mengengerüste und als Schulungsteilnehmer ein detailliertes Applikationshandbuch.

Vertiefen Sie Ihr Wissen bei Bedarf. Mit Inhouse-Seminaren, die speziell auf Ihren Bedarf zugeschnitten sind.

Expertenwissen Schaltanlagenbauer

Ein maßgeschneidertes Störlichtbogen-Schutzsystem rentiert sich

Immer neue Anforderungen aus dem Markt, unterschiedlichste Ausschreibungen - wie wird der Störlichtbogenschutz hier optimal in die Projektierung Ihrer Schaltanlage integriert?

Wir begleiten Sie bei den Integrationsprüfungen, bilden Ihre Mitarbeiter aus und unterstützen Sie vor Ort bei der Inbetriebnahme.

Flexibel bleiben mit DEHNshort! Das unabhängige Störlichtbogen-Schutzsystem passt in viele verschiedene Schaltanlagensysteme - häufig sogar ohne zusätzlichen Raumbedarf.

Expertenwissen für Anlagenbetreiber

Anlagenverfügbarkeit optimieren - Kosten im Griff behalten

Als Betreiber einer Anlage sind Sie für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter verantwortlich. Sie wollen die Anlagenverfügbarkeit optimieren und müssen gleichzeitig die Kosten im Auge behalten? Gar nicht so einfach!

Ein Störlichtbogen gefährdet Ihre Mitarbeiter und Sie riskieren die permanente elektrische Energieversorgung. Ein Fehler in der Schaltanlage kann hier schnell zu hohen Schadenssummen führen.

Ideal also, wenn er schon im Entstehen entdeckt und neutralisiert wird. Ihre Mitarbeiter sind optimal geschützt und die Anlage geht so schnell wie möglich wieder in Betrieb.

Video

Störlichtbögen schon im Entstehen löschen

Störlichtbögen in Schaltanlagen setzen große Mengen Energie frei. Es entsteht extreme Hitze und eine starke Druckwelle. Die Folge ist ein Ausfall oder die komplette Zerstörung der Schaltanlagen. Davon betroffen sind auch alle angeschlossenen Geräte und Systeme.
Deshalb sind Schutzlösungen notwendig, die das schnelle und zuverlässige Löschen eines Störlichtbogens ermöglichen – wie das Schutzsystem DEHNshort.

Kooperation mit Siemens für SIVACON S8

Mit der SIVACON S8 bietet Siemens zertifizierten Technology Partnern eine Schaltgerätekombination mit Bauartnachweis nach IEC 61439.

Sie ist für Energieverteilungen bis 7.000 Ampere (A) ausgelegt und lässt sich dank des modularen Bausteinkonzepts flexibel an individuelle Anforderungen anpassen. Mehr als 404.000 Schaltfelder wurden von SIVACON Technology Partnern bereits gefertigt und verbaut.

Siemens erweitert nun mit dem Störlichtbogenschutzsystem DEHNshort für die SIVACON S8 sein Angebot für zertifizierte Schaltanlagenbauer.

DEHNshort mit VdS-Zertifikat

Die Auswirkungen eines Störlichtbogens auf ein Minimum zu begrenzen war schon immer das Ziel (oder die Maxime) des aktiven Störlichtbogenschutzsystems DEHNshort. Der VdS definiert in seiner Publikation, VdS 2344:2020-07 „Verfahren für die Prüfung, Anerkennung und Zertifizierung von Produkten und Systemen der Brandschutz- und Sicherungstechnik" Anforderungen an die Leistungsfähigkeit dieser Systeme, denen DEHNshort in vollem Umfang entspricht. Aktuell wurde die Zertifizierung von DEHNshort um weitere 4 Jahre verlängert und gilt bis 30. Mai 2024.

Fragen Sie bei Ihrer Sachversicherung nach, ob diese - beim Nachweis der Verwendung von DEHNshort - Ihre Versicherungsprämie reduziert.

FAQ - Antworten auf Ihre Fragen

Störlichtbogenschutz in der Anlage

Was kostet DEHNshort? - Warum Integrationsprüfungen? - Welche Unterstützung bekomme ich? Hier finden Sie die Antworten auf die häufigsten Fragen...

Contact

Sie haben Fragen?

Technischer Support | Störlichtbogenschutz

Telefon: +49 9181 906 1510

nach oben