Die Anforderungen an die Verfügbarkeit steigen

Die Automatisierung und Digitalisierung schreitet immer weiter voran und zieht in den Alltag von Unternehmen ein. Dabei wird es immer wichtiger, die Verfügbarkeit der Anlagen sicherzustellen. Überspannungsschutz ist ein wichtiger Baustein bei der Sicherstellung dieser Verfügbarkeit. Er sichert Stromversorgung und Datenkommunikation sowie die sicherheitsrelevanten Anlagen wie Kameraüberwachung, Brandmeldeanlage, Zutrittskontrolle, etc.

Beim Monitoring hilft Ihnen DEHNrecord Alert. Mit DEHNrecord Alert bekommen Sie zu jeder Zeit und an jedem Ort die Statusmeldung Ihrer Überspannungs-Schutzgeräte. Das ermöglicht Ihnen effiziente Serviceeinsätze.

Das ist DEHNrecord Alert

Wie funktioniert DEHNrecord Alert?
DEHNrecord Alert sendet Statusmeldungen der Überspannungs-Schutzgeräte (SPDs) über Modbus TCP / RTU an ein Auswertesystem und ermöglicht die Weiterleitung an Geräte wie Notebook, Tablet, Smartphone, PC oder an die Anlagenleitstelle.
Wie kann ich DEHNrecord Alert bedienen?
DEHNrecord Alert lässt sich mithilfe einer intuitiven App schnell in Betrieb nehmen.
Hier finden Sie die Apps: Apple AppStore  |  Google Play (de)  |  Google Play (en)
Welche Informationen überträgt DEHNrecord Alert?
Die App überträgt Geräteinformationen, z. B. Artikelnummern, Typbezeichnungen und Ersatzmodule, an DEHNrecord Alert.
Welchen konkreten Vorteil habe ich dadurch?
Durch die Übersendung der Daten an das Auswertegerät des Anwenders können Sie Wartungs- und Serviceeinsätze effizient und kostengünstig planen und durchführen ohne Vor-Ort sein zu müssen.

Haben Sie Fragen zum DEHNrecord Alert? Wir beraten Sie gerne.

Andreas Fink | Produktmanager DEHNrecord Alert
Telefon: +49 9181 906 1517

Aufbau des Gesamtsystems DEHNrecord Alert mit Red/Line und Yellow/Line Überspannungs-Ableitern

DEHNrecord Alert

Ihre Vorteile mit DEHNrecord Alert

  • Kommunikation des Gerätestatus über Modbus TCP / RTU
  • Überwachung von bis zu 4 Überspannungs-Ableitern mit Fernmeldekontakt (FM) und bis zu 150 BLITZDUCTOR® XT-Ableitern über DEHNrecord MCM AL XT
  • Einbindung von FM-Kontakten weiterer beliebiger Funktionsbaugruppen (anderer Hersteller) in die Überwachung

Gut zu wissen: Bei Bedarf sind auch weitere Busprotokolle umsetzbar - Sprechen Sie uns gerne an.

Laden Sie sich hier den Flyer zum Thema DEHNrecord Alert herunter.