DEHNpatch: Schutz für die Ethernet-Infrastruktur

Der Überspannungsableiter DEHNpatch schützt Ethernet-Anwendungen bis zu 10 GBit/s und 4PPoE. So wird der Datenfluss auch nach Überspannungen oder Blitzeinschlägen sichergestellt. Maximale Leistungsfähigkeit mit vollem Schutz: DEHNpatch ist der Überspannungsschutz-Allrounder für die strukturierte Verkabelungen.  

  • Übertragungsperformance 10 GBit/s
  • Status-Anzeige
  • Ex-Zulassung
DEHN

Das zeichnet den DEHNpatch aus

01
einzigartig

Praktischer Status-Check (grün oder rot) auf einen Blick.  

02
kompatibel

DEHNrecord übernimmt die Überwachung des DEHNpatch und meldet Ableiterausfälle sowie Störungen. 

03
wirkungsvoll

DEHNpatch schützt Ethernet-Infrastrukturen bis 10 GBit/s und 4PPoE und bietet damit wirksamen Überspannungsschutz für das LAN. 

04
ex-zertifiziert

Zuverlässiger Schutz in explosionsgefährdeten Bereichen.  

05
leistungsstark

Die TYPE 1-Klassifizierung reduziert Komplexität bei Planung und Installation an der Blitzschutzzone 0A–2 und höher. 

06
platzsparend

Der DEHNpatch ist optimal ausgelegt für Racks mit 19 Zoll Höhe. 

Technische Features auf einen Blick

Produktvarianten

Schutz für die Ethernet-Infrastruktur

DEHNpatch

DEHNpatch ist vielseitig einsetzbar und schützt Hardware und Daten wirkungsvoll. Der platzsparende Kombi-Ableiter mit Statusanzeige und der Möglichkeit zur Fernsignalisierung schützt Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse EA bis 500 MHz.  

Anwendungen im Gebäude

DEHNpatch schützt Kommunikationssysteme der Gebäudeinfrastruktur (z.B. Heizung und Lüftung) und die Kommunikationsschnittstellen von Brandmeldeanlagen, IP-Kameras, PoE-Kamerasystemen, Zutrittskontrollen und -steuerungssystemen.  

Prozesstechnik

DEHNpatch schützt Ethernet-basierte Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen (z.B. IP-Kameras). 

E-Mobility

DEHNpatch schützt Ethernet-Schnittstellen der Ladeinfrastruktur, damit die Ladeelektronik zuverlässig funktioniert. 

Windenergieanlagen

DEHNpatch schützt die Kommunikationsstruktur in der Windenergieanlage. Die Möglichkeit zur Ferndiagnose spart Aufwände und Kosten.  

Bahntechnik

DEHNpatch schützt Stellwerkstechnik und LST- und TK-Anlagen. Der Kombi-Ableiter mit RJ45-Anschlusstechnik wird eingesetzt, um die Signalverfügbarkeit zu maximieren und Ausfallzeiten durch beschädigte oder gestörte elektrische Systeme zu minimieren.   

Datenverteiler

DEHNpatch schützt strukturierte Verkabelungen, Patch-Rack-Systeme, Ethernet-Switches und  -Accesspoints für den reibungslosen Daten- und Kommunikationsfluss. 

Industrie

Der Überspannungs-Ableiter schützt die Ethernet-Infrastruktur und ist eine wichtige Komponente in unseren Schutzkonzepten für Produktionsprozesse der Industrie.  

Data Center

Der Überspannungs-Ableiter schützt den Datenfluss im Rechenzentrum und sorgt dafür, dass dieser im Falle einer Überspannung oder eines Blitzschlages fortgeführt wird. 

Installationsvideo