Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

2 Ergebnisse (0,493 Sekunden)

909530 / DSH ZP 2 TNC 255 / Kombi-Ableiter Typ1+2+3 DEHNshield ZP 2 für TNC-Systeme

Geprüfter Kombi-Ableiter Typ 1+Typ 2+Typ 3 nach DIN EN 61643-11 für TN-C-Systeme (3+0-Schaltung); komplett werkzeuglos montierbar durch Click+Power-Anschlusstechnik für das 40 mm Sammelschienensystem und Push-in Erdungsklemme; Zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem nach DIN VDE 0100-443 bei Gebäuden mit äußerem Blitzschutzsystem (Blitzschutzklasse III/IV). Ein passender Abdeck-Clip nach DIN VDE 0603-1 für jedes handelsübliche Zählerfeld ist im Lieferumfang enthalten.

909630 / DSH ZP 2 SG TNC 255 / Kombi-Ableiter Typ1+2+3 DEHNshield ZP 2 SG für TNC-Systeme

Geprüfter Kombi-Ableiter Typ 1+Typ 2+Typ 3 nach DIN EN 61643-11 für TN-C-Systeme (3+0-Schaltung) inkl. überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung (N und L) inkl. Ersatzsicherung jeweils für RfZ / APZ gem. VDE-AR-N 4100; komplett werkzeuglos montierbar durch Click+Power-Anschlusstechnik für das 40 mm Sammelschienensystem und Push-in Erdungsklemme; Zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem nach DIN VDE 0100-443 bei Gebäuden mit äußerem Blitzschutzsystem (Blitzschutzklasse III/IV). Ein passender Abdeck-Clip nach DIN VDE 0603-1 für jedes handelsübliche Zählerfeld, plus 2 x Buchse und 2 x Stecker (ohne Anschlussleitungen) zur Verdrahtung des intelligenten Messsystems nach VDE-AR 4100 ist im Lieferumfang enthalten.
nach oben