Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

1 Ergebnisse (0,769 Sekunden)

900070 / DCB YPV 1200 / Kombiableiter DEHNcombo YPV für Photovoltaik-Systeme bis 1200V DC

Mehrpoliger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für Photovoltaik-Generatorstromkreise DEHNcombo YPV, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-31 mit 3-stufiger DC-Schaltvorrichtung. Kombinierte Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung. Zum Schutz von Photovoltaik-Wechselrichtern vor Überspannungen auch bei direkten Blitzeinschlägen. Zum Einsatz gemäß IEC 60364-7-712:2002-05 (Errichten von Photovoltaik-Versorgungssystemen).
nach oben