Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

1 Ergebnisse (0,629 Sekunden)

785808 / APG 8 L / Störlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe mit verlängerter Stulpe Größe 8, Unisex

Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG mit verlängerter Stulpe für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien. Box-Test nach IEC 61482-1-2: (Klasse 2) 423 kJ / m2 und ATPV-Test nach IEC 61482-1-1:32,8 cal / cm2. Größe 8.
nach oben