Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNIT-Erdungsverfahren

Zur Verbesserung und Konstanthaltung des Erdausbreitungswiderstandes.

Der hochquellfähige und pulverförmige Spezialton hat die Eigenschaft im hohen Maße Wasser zu binden und stellt damit eine leitfähige Umhüllung des Erders dar, die den Erdausbreitungswiderstand positiv beeinflusst.

Details

Bild 1
lorem ipsum
Bild 2
lorem ipsum
Bild 3
lorem ipsum

1 Produkt

Art.-Nr. 573000 DEHNIT 25KG

GTIN 4013364021617, Zolltarifnr. (EU): 25084000, Bruttogewicht: 25.00 kg/Stk, VPE: 25.00 kg


Abbildungen

Weitere Information

DEHNIT-Erdungsverfahren
DEHNIT-Erdungsverfahren zur Verbesserung und Konstanthaltung des
Erdausbreitungswiderstandes
Der hochquellfähige und pulverförmige Spezialton hat die
Eigenschaft in hohem Maße Wasser zu binden und stellt
damit eine leitfähige Umhüllung des Erders dar, die den
Erdausbreitungswiderstand positiv beeinflusst.
DEHNIT ist ein hochquellfähiger Spezialton mit der
Eigenschaft in hohem Maße Wasser zu binden.
Werkstoff: Spezialton
Mischungsverhältnis: [Gewichtsanteile in kg]: 5 Teile Sand / 1 Teil DEHNIT / 0,5 Teile Wasser

Fabrikat: DEHN
Typ: DEHNIT 25KG
Art.-Nr.: 573000
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Spezialton
Mischungsverhältnis: [Gewichtsanteile in kg] 5 Teile Sand / 1 Teil DEHNIT / 0,5 Teile Wasser
*) Annahme Dichte Sand: 1,23 to / m³

Artikel 573000 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 573000 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben