Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Fangstangen freistehend 2,5 bis 3,5 m

Fangstange freistehend mit Dreibeinstativ zum Schutz von Dachaufbauten, mit Anpassung an die Dachneigung bis max. 10°.

Der Betonsockel (Art.-Nr. 102 075 oder 102 010) und die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 060 oder 102 050) sind separat zu bestellen.

Bestandteile:
– Rohrfangstange verjüngt Ø22 / 16 / 10 mm
– Anschlussklemme (Stangenklemme) für Rd 8-10 mm
– Dreibeinstativ für Betonsockel mit Keiltechnik

Hinweis: Zulässige Dachlasten sind zu beachten und gegebenenfalls mit dem Gebäudeerrichter abzuklären.

3 Produkte

Art.-Nr. 105525 FS 22 16 10 2500 AL DBS R320 STTZN

GTIN 4013364241985, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 3.40 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Fangstange freistehend Höhe 2500mm
Fangstangen freistehend mit Dreibeinstativ
zum Schutz von Dachaufbauten,
mit Anpassung an die Dachneigung bis max.10 Grad.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 185 km/h dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 075 oder 102 010) und
die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 060 oder 102 050) sind separat zu bestellen.
Höhe: 2500 mm
Radius: 320 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 8,5 kg: 137 km/h
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 8,5 kg: 730 x 800 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg: 185 km/h
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 17 kg: 850 x 930 mm
Werkstoff Fangstange: Al
Werkstoff Stativ: St/tZn
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)

Fabrikat: DEHN
Typ: FS 22 16 10 2500 AL DBS R320 STTZN
Art.-Nr.: 105525
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Höhe 2500 mm
Radius 320 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 8,5 kg 137 km/h
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 8,5 kg (l x b) 730 x 800 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg 185 km/h
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 17 kg (l x b) 850 x 930 mm
Werkstoff Fangstange Al
Werkstoff Stativ St/tZn
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)

Artikel 105525 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105525 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 105530 FS 22 16 10 3000 AL DBS R320 STTZN

GTIN 4013364242029, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 3.80 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Fangstange freistehend Höhe 3000mm
Fangstangen freistehend mit Dreibeinstativ
zum Schutz von Dachaufbauten,
mit Anpassung an die Dachneigung bis max.10 Grad.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 168 km/h dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 075 oder 102 010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 060 oder 102 050) sind separat zu bestellen.
Höhe: 3000 mm
Radius: 320 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 8,5 kg: 112 km/h
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 8,5 kg: 730 x 800 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg: 168 km/h
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 17 kg: 850 x 930 mm
Werkstoff Fangstange: Al
Werkstoff Stativ: St/tZn
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)

Fabrikat: DEHN
Typ: FS 22 16 10 3000 AL DBS R320 STTZN
Art.-Nr.: 105530
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Höhe 3000 mm
Radius 320 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 8,5 kg 112 km/h
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 8,5 kg (l x b) 730 x 800 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg 168 km/h
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 17 kg (l x b) 850 x 930 mm
Werkstoff Fangstange Al
Werkstoff Stativ St/tZn
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)

Artikel 105530 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105530 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 105535 FS 22 16 10 3500 AL DBS R320 STTZN

GTIN 4013364242043, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 4.30 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Fangstange freistehend Höhe 3500mm
Fangstangen freistehend mit Dreibeinstativ
zum Schutz von Dachaufbauten,
mit Anpassung an die Dachneigung bis max. 10 Grad.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 135 km/h dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 075 oder 102 010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 060 oder 102 050) sind separat zu bestellen.
Höhe: 3500 mm
Radius: 320 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 8,5 kg: 95 km/h
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 8,5 kg: 730 x 800 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg: 135 km/h
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 17 kg: 850 x 930 mm
Werkstoff Fangstange: Al
Werkstoff Stativ: St/tZn
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)

Fabrikat: DEHN
Typ: FS 22 16 10 3500 AL DBS R320 STTZN
Art.-Nr.: 105535
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Höhe 3500 mm
Radius 320 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 8,5 kg 95 km/h
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 8,5 kg (l x b) 730 x 800 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg 135 km/h
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 17 kg (l x b) 850 x 930 mm
Werkstoff Fangstange Al
Werkstoff Stativ St/tZn
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)

Artikel 105535 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105535 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben