Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Elektriker-Schutzhelm ESH U S

  • Mit Steckaufnahme für Schutzschirm APS ... SC
  • Über Druck- / Drehknopf von 52 bis 61 cm Kopfumfang justierbar
  • 6-Punkt-Gurt mit Schweißband
  • Zertifiziert gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425

ESH U S

Schutzhelm mit kurzem Schirm

5 Produkte

Art.-Nr. 785705 ESH U 1000 S SY

GTIN 4013364341449, Zolltarifnr.: 65061010, Bruttogewicht: 400.00 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung bis (UN ) 1000 V AC
Farbe gelb
Werkstoff HDPE-Kunststoff
Norm EN 50365, EN 397, ANSI/ISEA Z89.1-2014

Artikel 785705 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785705 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785706 ESH U 1000 S SW

GTIN 4013364341456, Zolltarifnr.: 65061010, Bruttogewicht: 400.00 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung bis (UN ) 1000 V AC
Farbe weiß ○
Werkstoff HDPE-Kunststoff
Norm EN 50365, EN 397, ANSI/ISEA Z89.1-2014

Artikel 785706 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785706 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785707 ESH U 1000 S SO

GTIN 4013364341487, Zolltarifnr.: 65061010, Bruttogewicht: 400.00 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung bis (UN ) 1000 V AC
Farbe orange
Werkstoff HDPE-Kunststoff
Norm EN 50365, EN 397, ANSI/ISEA Z89.1-2014

Artikel 785707 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785707 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785708 ESH U 1000 S SB

GTIN 4013364341463, Zolltarifnr.: 65061010, Bruttogewicht: 400.00 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung bis (UN ) 1000 V AC
Farbe blau
Werkstoff HDPE-Kunststoff
Norm EN 50365, EN 397, ANSI/ISEA Z89.1-2014

Artikel 785708 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785708 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785709 ESH U 1000 S SR

GTIN 4013364341470, Zolltarifnr.: 65061010, Bruttogewicht: 400.00 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung bis (UN ) 1000 V AC
Farbe rot
Werkstoff HDPE-Kunststoff
Norm EN 50365, EN 397, ANSI/ISEA Z89.1-2014

Artikel 785709 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785709 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben