11.201 Ergebnisse (0,036 Sekunden)

Flachbandhalter

Flachbandhalter zum Befestigen von Flachleitern.

Befestigungselemente

Diverses Zubehör z.B. Dübel für die Befestigung von Leitungs-, Flachband- und Stangenhalter.

Ableitung – Leitungshalter

Leitungshalter für Rund- und Flachleiter sowie für Regenfallrohre und Rohrschellen für Regenfallrohre. KS-Verbinder.

Rundleitungshalter

Leitungshalter zum universellen Einsatz für die Leitungsführung von Rundleitern.

Satteldach – Dachleitungshalter

Dachleitungshalter für Firstziegel, Gratsteine und Dachflächen auf einem Satteldach.

Metalldach / Wellplattendach – Dachleitungshalter

Dachleitungshalter zur Installation einer Fangeinrichtung auf einem Metall- oder Wellplatten-/ Trapezblechdach.

Leitungsmaterial, Runddrähte, Bänder, Seile

Runddrähte, Bänder und Seile, unterschiedlicher Werkstoffe und Durchmesser, für den Einsatz bei Fangeinrichtung und Ableitung.

Flachdach – Dachleitungshalter, Überbrückungsbänder

Dachleitungshalter, Dehnungsstücke und Überbrückungen (Seile, Bänder, Laschen) für Flachdächer.

HVI light Leitung

Hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen. Einsetzbar bis zu einem äquivalenten Trennungsabstand s ≤ 45 cm (in Luft) oder s ≤ 90 cm (fester Baustoff).

DEHNcon–H

System für die Getrennte Fangeinrichtung von Sende-/Empfangsanlagen (Parabol-, terrestrische Antennen) oder von gesamten Gebäuden oder Gebäudeteilen.

Bewehrungstechnik

Erdungsfestpunkte und Verbindungsklemmen für den Potentialausgleich. Erder- und Wanddurchführungen zum sicheren Einführen in das Gebäude. Bewehrungsklemmen zur blitzstromtragfähigen Verbindung der Bewehrung mit der Erdungsanlage.

HVI–Blitzschutz

Hochspannungsfeste, isolierte Ableitungen HVI zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen.

Fangstangen / Fangspitzen, Zubehör

Fangstangen, Fangspitzen, Tele-Blitzschutzmasten und Zubehör zum Schutz von erhöhten Dachaufbauten oder Bauwerken.

Getrennter Blitzschutz

Komponenten aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) um Getrennte Fangeinrichtungen zum Einhalten des Trennungsabstandes zu errichten.

Erdeinführung, Anschlussfahnen, Leitungshalter, Trennstellenkästen

Erdeinführungsstangen, Anschlussfahnen und Trennstellen zur Verbindung der Ableitung mit der Erdungsanlage.

Klemmen, Verbinder

Klemmen und Verbinder für unterschiedliche Anforderungen zur Montage von Leitungsmaterialien, Fangeinrichtungen und Anschlüssen.

Bauteile für Fundamenterder

Klemmen zum Kombinieren von Rund- und Flachleitern und zum Anschluss von Konstruktionselementen. Dehnungs-, Überbrückungs- und Trennstellenbauteile zur Verbindung mit der Erdungsanlage.

Tiefenerder

Tiefenerder für das Errichten von Einzelerdern im Blitzschutz- und Anlagenbau inkl. Anschlussklemmen.

Leitungsmaterial, Runddrähte, Bänder, Seile

Runddrähte, Bänder und Seile, unterschiedlicher Werkstoffe und Durchmesser, für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen als auch beim Potentialausgleich.

Erdungsfestpunkte / Wanddurchführungen

Erder- und Wanddurchführungen in normaler oder druckwasserdichter Ausführung zur Durchführung der Erd-/Potentialausgleichsleiter durchs Mauerwerk.

Schutz vor Schritt– und Berührungsspannung

Durch die CUI-Leitung kann die Berührungsspannung an Ableitungen vermieden werden. Leitungen und Klemmen zur Potentialsteuerung zum Schutz vor Schrittspannung.

Erdung / Potentialausgleich

Produkte zum Errichten einer Erdungsanlage sowie zum Potentialausgleich.

HVI Leitung

Hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen. Einsetzbar bis zu einem äquivalenten Trennungsabstand s ≤ 75 cm (in Luft) oder s ≤ 150 cm (fester Baustoff).

HVI power Leitung

Hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen. Einsetzbar bis zu einem äquivalenten Trennungsabstand s ≤ 90 cm (in Luft) oder s ≤ 180 cm (fester Baustoff).

Arbeiten nach den fünf Sicherheitsregeln

Sicherheitsgeräte wie: Betätigungsstangen, Sperrelemente, Spannungsprüfer, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen und isol. Schutzplatten zum Arbeiten nach den fünf Sicherheitsregeln.

 

nach oben

Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzerklärung.
Wenn Sie in die Nutzung von Cookies eingewilligt haben, können Sie dies jederzeit nach Klick auf den Link "Cookie-Einstellungen ändern" im Footer der Seite widerrufen.

  • Details anzeigen Details ausblenden
    Notwendig

    Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Außerdem können wir mit dieser Art von Cookies ebenfalls erkennen, ob Sie in Ihrem Profil eingeloggt bleiben möchten, um Ihnen unsere Dienste bei einem erneuten Besuch unserer Seite schneller zur Verfügung zu stellen.

    Statistik & Marketing

    Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.