2 Ergebnisse (0,018 Sekunden)

540100 / BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A / Antennen-Bandrohrschelle D 16-168mm NIRO mit Anschluss für Rd 6-8/10 od. 4-50mm²

Antennen-Bandrohrschelle nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Ausführung komplett mit stetig verstellbarem Spannband aus NIRO, zum Anschluss von 1 Leiter Rd D10 mm oder 1-2 Leiter Rd D6-8 mm oder 4-50 mm² (ein- / mehrdrähtig).

540100 / BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A / Antennen-Bandrohrschelle D 16-168mm NIRO mit Anschluss für Rd 6-8/10 od. 4-50mm²

Antennen-Bandrohrschelle nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Ausführung komplett mit stetig verstellbarem Spannband aus NIRO, zum Anschluss von 1 Leiter Rd D10 mm oder 1-2 Leiter Rd D6-8 mm oder 4-50 mm² (ein- / mehrdrähtig).
nach oben

Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzerklärung.
Wenn Sie in die Nutzung von Cookies eingewilligt haben, können Sie dies jederzeit nach Klick auf den Link "Cookie-Einstellungen ändern" im Footer der Seite widerrufen.

  • Details anzeigen Details ausblenden
    Notwendig

    Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Außerdem können wir mit dieser Art von Cookies ebenfalls erkennen, ob Sie in Ihrem Profil eingeloggt bleiben möchten, um Ihnen unsere Dienste bei einem erneuten Besuch unserer Seite schneller zur Verfügung zu stellen.

    Statistik & Marketing

    Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.