DEHNvario
- Einfache und schnelle Montage durch kompakte Anschlussklemmen
- Werkzeugloser Leitungsanschluss in Direkt-Stecktechnik
- Schneller Austausch des Ableiters durch einfaches Lösen und Abziehen der Anschlussklemmen-Einheit
- Erdung/Potentialausgleich über die Hutschiene
- Kunden- und anwendungsspezifischer Überspannungsschutz
Details
DVR 2 BY S 150 FM
Kompakter Kombi-Ableiter zum Schutz von elektroakustischen Anlagen (z. B. Sprachalarmierung, Lautsprechersysteme). Schutz von einer Doppelader mit galvanischer Trennung mit der Möglichkeit zur direkten oder indirekten Schirmerdung. Schneller und werkzeugloser Leiteranschluss durch Direkt-Stecktechnik. Die Anschlussklemmen-Einheiten können zum einfachen Ableitertausch entriegelt und aus dem Gehäuse entnommen werden. Mit integriertem Fernmeldekontakt (Öffnerkontakt).
1 Produkt
Art.-Nr. 928430 DVR 2 BY S 150 FM
GTIN 4013364261389, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 161.30 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ableiterklasse | L |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 150 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 10 A |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 7 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 2,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 22,5 kA |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 1,4 MHz |
DVR BNC RS485 230
Kompakter 3in1-Überspannungs-Ableiter zum Schutz von analogen Kamerasystemen. Schutz des Videosignals (BNC-Anschluss), eines Datensignals (RS485) und einer Spannungsversorgung (230 V AC). Schneller und werkzeugloser Leiteranschluss durch Direktstecktechnik. Die Anschlussklemmen-Einheiten können zum einfachen Ableiterwechsel entriegelt und aus dem Gehäuse entnommen werden. Mit einfacher Überlastanzeige (230 V).
1 Produkt
Art.-Nr. 928440 DVR BNC RS485 230
GTIN 4013364280809, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 185.50 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Video (BNC) | |
Ableiterklasse | U |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 6,4 V |
Nennstrom (IL ) | 0,1 A |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Schirm-PG (In ) | 10 kA |
Einfügungsdämpfung bei 300 MHz (75 Ohm) | ≤ 3,0 dB |
Anschluss Eingang / Ausgang | BNC Buchse / BNC Buchse |
Daten (RS485) | |
Ableiterklasse | T |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 8 V |
Nennstrom (IL ) | 0,5 A |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 100 MHz |
Spannungsversorgung (230 V) | |
Ableiterklasse | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung AC [N-PE] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Nennstrom (IL ) | 10 A |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |