Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNguard ME/SE DC ... (FM)

  • Universell einsetzbarer Kombi-Ableiter / Überspannungs-Ableiter, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul
  • Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen konstruiertes Gerätekonzept
  • Leistungsfähige DC-Schaltvorrichtung DCD zur Vermeidung von Brandschäden infolge DC-Schaltlichtbögen
  • Vorsicherungsfreier Einsatz in definierten Anwendungsgrenzen
  • Funktions- / Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster
  • Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste

DEHNguard ME DC ... FM

Modularer Kombi-Ableiter für Gleichstromanwendungen; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

1 Produkt

Art.-Nr. 972147 DG ME DC Y 1000 FM

GTIN 4013364519817, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 530.49 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter Typ 1+2 DEHNguard ME DC Y 1000 FM
3-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter
für Gleichstromanwendungen, Breite 4TE
mechanische Funktions-/Defektanzeige
Ableiter Typ 1+2 analog zu EN 61643-11 Y-Schaltung
bestehend aus leckstromfreier Varistor-Gasableiter -Technologie
Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen bis 1000 V geeignete
DC-Schaltvorrichtung DCD
Höchste Dauerspannung: 1000 V dc
Blitzstoßstrom 5kA (10/350µs)
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA (8/20µs)
potentialfreier Fernmeldekontakt als Wechselkontakt
Vibrations- und Schockgeprüft nach EN60068

Fabrikat: DEHN
Typ: DG ME DC Y 1000 FM
Art.-Nr.: 972147
oder gleichwertig.

 

Direct Current-Disconnection

Beim Einsatz von Überspannungs-Ableitern in Gleichstromanwendungen muss sichergestellt sein, dass die Abtrennvorrichtung auch bei fehlenden Nulldurchgängen sicher schaltet. Die eigens entwickelte DC-Disconnection (DCD)-Technologie wirkt als Keil ähnlich einem Sperrventil um den DC-Strom zu unterbrechen. Damit sind die Geräte der DEHNguard SE DC-Familie in der Lage, Gleichstrom sicher zu unterbrechen und somit Brandschäden infolge von DC-Schaltlichtbögen zu verhindern.

Technische Daten

SPD-Klassifikation analog zu EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 1000 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) 5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Schutzpegel [(DC+ --> DC-] (UP ) < 3,75 kV
Schutzpegel [(DC+/DC-) --> PE] (UP ) < 2,5 kV
Max. Kurzschlussfestigkeit (ISCCR ) 500 A / 170 ms
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 972147 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 972147 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard SE DC ...

Einpoliger, modularer Überspannungs-Ableiter für Gleichstromanwendungen.

4 Produkte

Art.-Nr. 972110 DG SE DC 60

GTIN 4013364158504, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 160.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard SE DC 60
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für Gleichstromanwendungen, Breite 1,5TE
Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen
geeignete DC-Schaltvorrichtung DCD
Höchste Dauerspannung: 60 V dc
Schutzpegel: <= 0,5 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem
Überstromschutz DC: 2000 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG SE DC 60
Art.-Nr.: 972110
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Direct Current-Disconnection

Beim Einsatz von Überspannungs-Ableitern in Gleichstromanwendungen muss sichergestellt sein, dass die Abtrennvorrichtung auch bei fehlenden Nulldurchgängen sicher schaltet. Die eigens entwickelte DC-Disconnection (DCD)-Technologie wirkt als Keil ähnlich einem Sperrventil um den DC-Strom zu unterbrechen. Damit sind die Geräte der DEHNguard SE DC-Familie in der Lage, Gleichstrom sicher zu unterbrechen und somit Brandschäden infolge von DC-Schaltlichtbögen zu verhindern.

Technische Daten

SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 60 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 0,5 kV
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) 300 A
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) 25 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz 35 A gG

Artikel 972110 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 972110 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 972120 DG SE DC 242

GTIN 4013364158528, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 170.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard SE DC 242
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für Gleichstromanwendungen, Breite 1,5TE
Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen
geeignete DC-Schaltvorrichtung DCD
Höchste Dauerspannung: 242 V dc
Schutzpegel: <= 1,25 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem
Überstromschutz DC: 2000 A
Energetische Koordination nach
DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG SE DC 242
Art.-Nr.: 972120
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Direct Current-Disconnection

Beim Einsatz von Überspannungs-Ableitern in Gleichstromanwendungen muss sichergestellt sein, dass die Abtrennvorrichtung auch bei fehlenden Nulldurchgängen sicher schaltet. Die eigens entwickelte DC-Disconnection (DCD)-Technologie wirkt als Keil ähnlich einem Sperrventil um den DC-Strom zu unterbrechen. Damit sind die Geräte der DEHNguard SE DC-Familie in der Lage, Gleichstrom sicher zu unterbrechen und somit Brandschäden infolge von DC-Schaltlichtbögen zu verhindern.

Technische Daten

SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 242 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,25 kV
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) 300 A
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) 25 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz 35 A gG

Artikel 972120 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 972120 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 972130 DG SE DC 550

GTIN 4013364158627, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 184.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard SE DC 550
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für Gleichstromanwendungen, Breite 1,5TE
Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen
geeignete DC-Schaltvorrichtung DCD
Höchste Dauerspannung: 550 V dc
Schutzpegel: <= 2,0 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem
Überstromschutz DC: 2000 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG SE DC 550
Art.-Nr.: 972130
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Direct Current-Disconnection

Beim Einsatz von Überspannungs-Ableitern in Gleichstromanwendungen muss sichergestellt sein, dass die Abtrennvorrichtung auch bei fehlenden Nulldurchgängen sicher schaltet. Die eigens entwickelte DC-Disconnection (DCD)-Technologie wirkt als Keil ähnlich einem Sperrventil um den DC-Strom zu unterbrechen. Damit sind die Geräte der DEHNguard SE DC-Familie in der Lage, Gleichstrom sicher zu unterbrechen und somit Brandschäden infolge von DC-Schaltlichtbögen zu verhindern.

Technische Daten

SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 550 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 2,0 kV
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) 200 A
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) 25 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz 35 A gG

Artikel 972130 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 972130 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 972140 DG SE DC 900

GTIN 4013364158641, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 190.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard SE DC 900
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für Gleichstromanwendungen, Breite 1,5TE
Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen
geeignete DC-Schaltvorrichtung DCD
Höchste Dauerspannung: 900 V dc
Schutzpegel:<= 3,0 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem
Überstromschutz DC: 2000 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG SE DC 900
Art.-Nr.: 972140
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Direct Current-Disconnection

Beim Einsatz von Überspannungs-Ableitern in Gleichstromanwendungen muss sichergestellt sein, dass die Abtrennvorrichtung auch bei fehlenden Nulldurchgängen sicher schaltet. Die eigens entwickelte DC-Disconnection (DCD)-Technologie wirkt als Keil ähnlich einem Sperrventil um den DC-Strom zu unterbrechen. Damit sind die Geräte der DEHNguard SE DC-Familie in der Lage, Gleichstrom sicher zu unterbrechen und somit Brandschäden infolge von DC-Schaltlichtbögen zu verhindern.

Technische Daten

SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 900 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 3,0 kV
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) 100 A
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) 25 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz 80 A gPV

Artikel 972140 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 972140 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard SE DC ... FM

Einpoliger, modularer Überspannungs-Ableiter für Gleichstromanwendungen; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

4 Produkte

Art.-Nr. 972115 DG SE DC 60 FM

GTIN 4013364158511, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 164.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard SE DC 60 FM
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für Gleichstromanwendungen, Breite 1,5TE
Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Mit Fernmeldekontakt
Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen
geeignete DC-Schaltvorrichtung DCD
Höchste Dauerspannung: 60 V dc
Schutzpegel: <= 0,5 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem
Überstromschutz DC: 2000 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG SE DC 60 FM
Art.-Nr.: 972115
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Direct Current-Disconnection

Beim Einsatz von Überspannungs-Ableitern in Gleichstromanwendungen muss sichergestellt sein, dass die Abtrennvorrichtung auch bei fehlenden Nulldurchgängen sicher schaltet. Die eigens entwickelte DC-Disconnection (DCD)-Technologie wirkt als Keil ähnlich einem Sperrventil um den DC-Strom zu unterbrechen. Damit sind die Geräte der DEHNguard SE DC-Familie in der Lage, Gleichstrom sicher zu unterbrechen und somit Brandschäden infolge von DC-Schaltlichtbögen zu verhindern.

Technische Daten

SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 60 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 0,5 kV
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) 300 A
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) 25 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz 35 A gG
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 972115 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 972115 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 972125 DG SE DC 242 FM

GTIN 4013364158610, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 174.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard SE DC 242 FM
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für Gleichstromanwendungen, Breite 1,5TE
Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Mit Fernmeldekontakt
Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen
geeignete DC-Schaltvorrichtung DCD
Höchste Dauerspannung: 242 V dc
Schutzpegel: <= 1,25 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem
Überstromschutz DC: 2000 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG SE DC 242 FM
Art.-Nr.: 972125
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Direct Current-Disconnection

Beim Einsatz von Überspannungs-Ableitern in Gleichstromanwendungen muss sichergestellt sein, dass die Abtrennvorrichtung auch bei fehlenden Nulldurchgängen sicher schaltet. Die eigens entwickelte DC-Disconnection (DCD)-Technologie wirkt als Keil ähnlich einem Sperrventil um den DC-Strom zu unterbrechen. Damit sind die Geräte der DEHNguard SE DC-Familie in der Lage, Gleichstrom sicher zu unterbrechen und somit Brandschäden infolge von DC-Schaltlichtbögen zu verhindern.

Technische Daten

SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 242 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,25 kV
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) 300 A
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) 25 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz 35 A gG
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 972125 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 972125 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 972135 DG SE DC 550 FM

GTIN 4013364158634, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 189.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard SE DC 550 FM
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für Gleichstromanwendungen, Breite 1,5TE
Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Mit Fernmeldekontakt
Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen
geeignete DC-Schaltvorrichtung DCD
Höchste Dauerspannung: 550 V dc
Schutzpegel: <= 2,0 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem
Überstromschutz DC: 2000 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG SE DC 550 FM
Art.-Nr.: 972135
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Direct Current-Disconnection

Beim Einsatz von Überspannungs-Ableitern in Gleichstromanwendungen muss sichergestellt sein, dass die Abtrennvorrichtung auch bei fehlenden Nulldurchgängen sicher schaltet. Die eigens entwickelte DC-Disconnection (DCD)-Technologie wirkt als Keil ähnlich einem Sperrventil um den DC-Strom zu unterbrechen. Damit sind die Geräte der DEHNguard SE DC-Familie in der Lage, Gleichstrom sicher zu unterbrechen und somit Brandschäden infolge von DC-Schaltlichtbögen zu verhindern.

Technische Daten

SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 550 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 2,0 kV
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) 200 A
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) 25 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz 35 A gG
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 972135 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 972135 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 972145 DG SE DC 900 FM

GTIN 4013364158658, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 194.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard SE DC 900 FM
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für Gleichstromanwendungen, Breite 1,5TE
Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Mit Fernmeldekontakt
Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen
geeignete DC-Schaltvorrichtung DCD
Höchste Dauerspannung: 900 V dc
Schutzpegel: <= 3,0 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem
Überstromschutz DC: 2000 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG SE DC 900 FM
Art.-Nr.: 972145
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Direct Current-Disconnection

Beim Einsatz von Überspannungs-Ableitern in Gleichstromanwendungen muss sichergestellt sein, dass die Abtrennvorrichtung auch bei fehlenden Nulldurchgängen sicher schaltet. Die eigens entwickelte DC-Disconnection (DCD)-Technologie wirkt als Keil ähnlich einem Sperrventil um den DC-Strom zu unterbrechen. Damit sind die Geräte der DEHNguard SE DC-Familie in der Lage, Gleichstrom sicher zu unterbrechen und somit Brandschäden infolge von DC-Schaltlichtbögen zu verhindern.

Technische Daten

SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 900 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 3,0 kV
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) 100 A
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) 25 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz 80 A gPV
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 972145 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 972145 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben