Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Bänder

Nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.

Stahlband

Zinküberzug ≥ 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2).

9 Produkte

Art.-Nr. 810225 BA 20X2.5 STTZN R100M

GTIN 4013364018815, Zolltarifnr. (EU): 72123000, Bruttogewicht: 400.00 g/m, VPE: 100.00 m


Abbildungen

Weitere Information

Stahlband 20 mm Breite / 50mm² St/tZn
Bänder nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für den Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.
Breite: 20 mm
Dicke: 2,5 mm
Werkstoff: St/tZn

Fabrikat: DEHN
Typ: BA 20X2.5 STTZN R100M
Art.-Nr.: 810225
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Breite 20 mm
Dicke 2,5 mm
Querschnitt 50 mm2
Werkstoff St/tZn
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,5 kA

Artikel 810225 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 810225 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 810335 BA 30X3.5 STTZN R50M

GTIN 4013364032880, Zolltarifnr. (EU): 72123000, Bruttogewicht: 840.00 g/m, VPE: 50.00 m


Abbildungen

Weitere Information

Stahlband 30 mm Breite / 105mm² St/tZn
Bänder nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für den Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.
Breite: 30 mm
Dicke: 3,5 mm
Werkstoff: St/tZn

Fabrikat: DEHN
Typ: BA 30X3.5 STTZN R50M
Art.-Nr.: 810335
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Breite 30 mm
Dicke 3,5 mm
Querschnitt 105 mm2
Werkstoff St/tZn
Normenbezug DIN EN 62561-2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA

Artikel 810335 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 810335 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 852335 BA 30X3.5 STTZN R25M

GTIN 4013364031067, Zolltarifnr. (EU): 72123000, Bruttogewicht: 840.00 g/m, VPE: 25.00 m


Abbildungen

Weitere Information

Stahlband 30 mm Breite / 105mm² St/tZn
Bänder nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für den Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.
Breite: 30 mm
Dicke: 3,5 mm
Werkstoff: St/tZn

Fabrikat: DEHN
Typ: BA 30X3.5 STTZN R25M
Art.-Nr.: 852335
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Breite 30 mm
Dicke 3,5 mm
Querschnitt 105 mm2
Werkstoff St/tZn
Normenbezug DIN EN 62561-2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA

Artikel 852335 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 852335 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 854335 BA 30X3.5 STTZN EASY R25M

GTIN 4013364439955, Zolltarifnr. (EU): 72123000, Bruttogewicht: 840.00 g/m, VPE: 25.00 m


Abbildungen

Weitere Information

Stahlband 30 mm Breite / 105mm² St/tZn
Bänder in Anlehnung an DIN EN 62561-2
(VDE 0185 Teil 202), für eine leichtere
Verlegung bei Erdungsanlagen,
Blitzschutzanlagen und
beim Ringpotentialausgleich.
Einsatz in Beton.
Breite: 30 mm
Dicke: 3,5 mm
Werkstoff: St/tZn

Fabrikat: DEHN
Typ: BA 30X3.5 STTZN EASY R25M
Art.-Nr.: 854335
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Breite 30 mm
Dicke 3,5 mm
Querschnitt 105 mm2
Werkstoff St/tZn
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA

Artikel 854335 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 854335 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 814335 BA 30X3.5 STTZN EASY R50M

GTIN 4013364442979, Zolltarifnr. (EU): 72123000, Bruttogewicht: 840.00 g/m, VPE: 50.00 m


Abbildungen

Weitere Information

Stahlband 30 mm Breite / 105mm² St/tZn
Bänder in Anlehnung an DIN EN 62561-2
(VDE 0185 Teil 202), für eine leichtere
Verlegung bei Erdungsanlagen,
Blitzschutzanlagen und
beim Ringpotentialausgleich.
Einsatz in Beton.
Breite: 30 mm
Dicke: 3,5 mm
Werkstoff: St/tZn

Fabrikat: DEHN
Typ: BA 30X3.5 STTZN EASY R50M
Art.-Nr.: 814335
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Breite 30 mm
Dicke 3,5 mm
Querschnitt 105 mm2
Werkstoff St/tZn
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA

Artikel 814335 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 814335 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 810304 BA 30X4 STTZN R52M

GTIN 4013364019232, Zolltarifnr. (EU): 72123000, Bruttogewicht: 960.00 g/m, VPE: 52.00 m


Abbildungen

Weitere Information

Stahlband 30 mm Breite / 120mm² St/tZn
Bänder nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für den Einsatz
bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim
Ringpotentialausgleich.
Breite: 30 mm
Dicke: 4 mm
Werkstoff: St/tZn

Fabrikat: DEHN
Typ: BA 30X4 STTZN R52M
Art.-Nr.: 810304
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Breite 30 mm
Dicke 4 mm
Querschnitt 120 mm2
Werkstoff St/tZn
Normenbezug DIN EN 62561-2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,4 kA

Artikel 810304 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 810304 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 810404 BA 40X4 STTZN R40M

GTIN 4013364048256, Zolltarifnr. (EU): 72123000, Bruttogewicht: 1.28 kg/m, VPE: 40.00 m


Abbildungen

Weitere Information

Stahlband 40 mm / 160mm² St/tZn
Bänder nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für den Einsatz
bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim
Ringpotentialausgleich.
Breite: 40 mm
Dicke: 4 mm
Werkstoff: St/tZn

Fabrikat: DEHN
Typ: BA 40X4 STTZN R40M
Art.-Nr.: 810404
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Breite 40 mm
Dicke 4 mm
Querschnitt 160 mm2
Werkstoff St/tZn
Normenbezug DIN EN 62561-2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 11,2 kA

Artikel 810404 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 810404 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 810405 BA 40X5 STTZN R30M

GTIN 4013364032897, Zolltarifnr. (EU): 72123000, Bruttogewicht: 1.60 kg/m, VPE: 30.00 m


Abbildungen

Weitere Information

Stahlband 40 mm / 200mm² St/tZn
Bänder nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für den
Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim
Ringpotentialausgleich.
Breite: 40 mm
Dicke: 5 mm
Werkstoff: St/tZn

Fabrikat: DEHN
Typ: BA 40X5 STTZN R30M
Art.-Nr.: 810405
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Breite 40 mm
Dicke 5 mm
Querschnitt 200 mm2
Werkstoff St/tZn
Normenbezug DIN EN 62561-2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA

Artikel 810405 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 810405 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 810504 BA 50X4 STTZN R30M

GTIN 4013364456303, Zolltarifnr. (EU): 72123000, Bruttogewicht: 1.60 kg/m, VPE: 30.00 m


Abbildungen

Weitere Information

Stahlband 50 mm / 200mm² St/tZn
Bänder nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für den
Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim
Ringpotentialausgleich.
Breite: 50 mm
Dicke: 4 mm
Werkstoff: St/tZn

Fabrikat: DEHN
Typ: BA 50X4 STTZN R30M
Art.-Nr.: 810504
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Breite 50 mm
Dicke 4 mm
Querschnitt 200 mm2
Werkstoff St/tZn
Normenbezug DIN EN 62561-2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA

Artikel 810504 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 810504 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Kupferband

1 Produkt

Art.-Nr. 831225 BA 20X2.5 CU R100M

GTIN 4013364018891, Zolltarifnr. (EU): 74091100, Bruttogewicht: 450.00 g/m, VPE: 100.00 m


Abbildungen

Weitere Information

Kupferband 20 mm Breite / 50mm² Cu
Bänder nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für den
Einsatz Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.
Breite: 20 mm
Dicke: 2,5 mm
Werkstoff: Cu

Fabrikat: DEHN
Typ: BA 20X2.5 CU R100M
Art.-Nr.: 831225
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Breite 20 mm
Dicke 2,5 mm
Querschnitt 50 mm2
Werkstoff Cu
Normenbezug DIN EN 62561-2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,7 kA

Artikel 831225 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 831225 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Edelstahlband

6 Produkte

Art.-Nr. 860925 BA 30X3.5 V2A R25M

GTIN 4013364093140, Zolltarifnr. (EU): 72202021, Bruttogewicht: 825.00 g/m, VPE: 25.00 m


Abbildungen

Weitere Information

Edelstahlband 30 mm Breite / 105mm² NIRO
Bänder nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für den
Einsatz Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.
Breite: 30 mm
Dicke: 3,5 mm
Werkstoff: NIRO
Werkstoff-Nr.: 1.4301 / 1.4303

Fabrikat: DEHN
Typ: BA 30X3.5 V2A R25M
Art.-Nr.: 860925
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Breite 30 mm
Dicke 3,5 mm
Querschnitt 105 mm2
Werkstoff NIRO
Werkstoff-Nr. 1.4301 / 1.4303
Normenbezug DIN EN 62561-2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,9 kA

Artikel 860925 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 860925 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 860900 BA 30X3.5 V2A R60M

GTIN 4013364143395, Zolltarifnr. (EU): 72202021, Bruttogewicht: 824.00 g/m, VPE: 60.00 m


Abbildungen

Weitere Information

Edelstahlband 30 mm Breite / 105mm² NIRO
Bänder nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für den
Einsatz Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.
Breite: 30 mm
Dicke: 3,5 mm
Werkstoff: NIRO
Werkstoff-Nr.: 1.4301 / 1.4303

Fabrikat: DEHN
Typ: BA 30X3.5 V2A R60M
Art.-Nr.: 860900
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Breite 30 mm
Dicke 3,5 mm
Querschnitt 105 mm2
Werkstoff NIRO
Werkstoff-Nr. 1.4301 / 1.4303
Normenbezug DIN EN 62561-2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,9 kA

Artikel 860900 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 860900 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 860325 BA 30X3.5 V4A R25M

GTIN 4013364093157, Zolltarifnr. (EU): 72202021, Bruttogewicht: 825.00 g/m, VPE: 25.00 m


Abbildungen

Weitere Information

Edelstahlband 30 mm Breite / 105mm² NIRO (V4A)
Bänder nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für den
Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim
Ringpotentialausgleich.
Breite: 30 mm
Dicke: 3,5 mm
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L

Fabrikat: DEHN
Typ: BA 30X3.5 V4A R25M
Art.-Nr.: 860325
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Breite 30 mm
Dicke 3,5 mm
Querschnitt 105 mm2
Werkstoff NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI: 316Ti / 316L
Normenbezug DIN EN 62561-2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,9 kA

Artikel 860325 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 860325 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 860335 BA 30X3.5 V4A R60M

GTIN 4013364143388, Zolltarifnr. (EU): 72202021, Bruttogewicht: 827.00 g/m, VPE: 60.00 m


Abbildungen

Weitere Information

Edelstahlband 30 mm Breite / 105mm² NIRO (V4A)
Bänder nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für den
Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim
Ringpotentialausgleich.
Breite: 30 mm
Dicke: 3,5 mm
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L

Fabrikat: DEHN
Typ: BA 30X3.5 V4A R60M
Art.-Nr.: 860335
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Breite 30 mm
Dicke 3,5 mm
Querschnitt 105 mm2
Werkstoff NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI: 316Ti / 316L
Normenbezug DIN EN 62561-2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,9 kA

Artikel 860335 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 860335 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 860404 BA 40X4 V4A R40M

GTIN 4013364276482, Zolltarifnr. (EU): 72202021, Bruttogewicht: 1.26 kg/m, VPE: 40.00 m


Abbildungen

Weitere Information

Edelstahlband 40 mm Breite / 160mm² NIRO (V4A)
Bänder nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für den
Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim
Ringpotentialausgleich.
Breite: 40 mm
Dicke: 4 mm
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L

Fabrikat: DEHN
Typ: BA 40X4 V4A R40M
Art.-Nr.: 860404
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Breite 40 mm
Dicke 4 mm
Querschnitt 160 mm2
Werkstoff NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI: 316Ti / 316L
Normenbezug DIN EN 62561-2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6 kA

Artikel 860404 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 860404 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 860405 BA 40X5 V4A R30M

GTIN 4013364276499, Zolltarifnr. (EU): 72202021, Bruttogewicht: 1.57 kg/m, VPE: 30.00 m


Abbildungen

Weitere Information

Edelstahlband 40 mm Breite / 200mm² NIRO (V4A)
Bänder nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für den
Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim
Ringpotentialausgleich.
Breite: 40 mm
Dicke: 5 mm
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L

Fabrikat: DEHN
Typ: BA 40X5 V4A R30M
Art.-Nr.: 860405
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Breite 40 mm
Dicke 5 mm
Querschnitt 200 mm2
Werkstoff NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI: 316Ti / 316L
Normenbezug DIN EN 62561-2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA

Artikel 860405 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 860405 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben