Art.-Nr. 766660 SPN 500B
GTIN 4013364302464, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 460.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannungsbereich (UN ) | 50 ... 500 V |
Frequenzbereich | 15 ... 500 Hz und DC |
Abmessung Anzeigeteil | 274 x 75 x 47 mm |
Art.-Nr. 766665 SPN 1000B
GTIN 4013364302488, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 460.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannungsbereich (UN ) | 50 ... 1000 V |
Frequenzbereich | 15 ... 500 Hz und DC |
Abmessung Anzeigeteil | 274 x 75 x 47 mm |