Art.-Nr. 540249 UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8X25 V2A
GTIN 4013364512320, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 59.02 g, VPE: 50.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 4-50 mm2 |
Schraube | Hammerkopfschraube M8 x 25 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 540250 UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8 V2A
GTIN 4013364138650, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 61.60 g, VPE: 50.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 4-50 mm2 |
Schraube | Hammerkopfschraube M8 x 30 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 540260 UEK 8.10 AQ4 50 HKSM10 V2A
GTIN 4013364138667, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 61.60 g, VPE: 50.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 4-50 mm2 |
Schraube | Hammerkopfschraube (23 x 11 mm), M10 x 30 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 540262 UEK 8.10 AQ4 50 HKSBM10 V2A
GTIN 4013364449237, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 79.50 g, VPE: 50.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 4-50 mm2 |
Schraube | Hammerkopfschraube (31 x 13 mm) M10 x 30 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 540263 KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 FRSM10 V2A
GTIN 4013364449244, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 80.76 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 4-50 mm2 |
Schraube | eM10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Art.-Nr. 540251 KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL9 V2A
GTIN 4013364138674, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 37.88 g, VPE: 100.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 4-50 mm2 |
Art.-Nr. 540261 KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 V2A
GTIN 4013364138681, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 36.52 g, VPE: 100.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 4-50 mm2 |