Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Isolierstange mit Handkurbel

  • Zur Notbetätigung von Motorantrieben
  • Für Innenraum- und Freiluftanlagen

Arbeitskopf

Mit Sechskant 24 mm und Sechskant-Kupplung 12 mm.

1 Produkt

Art.-Nr. 763712 AK SK24 SK12

GTIN 4013364098572, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 49.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Gesamtlänge (lG ) 120 mm
Durchmesser 30 mm
Verwendbar bei ^

Artikel 763712 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 763712 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Isolierstange mit Handkurbel

Mit Sechskant-Kupplung 12 mm und Druckknopf.

1 Produkt

Art.-Nr. 763710 IS SK12 HK 1720

GTIN 4013364098558, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1.20 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 36 kV
Gesamtlänge (lG ) 1720 mm
Eintauchtiefe (IO ) 540 mm
Durchmesser 30 mm
Verwendbar bei ^

Artikel 763710 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 763710 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Isolierstangenverlängerung

Mit Sechskant-Kupplung 12 mm und Druckknopf.

1 Produkt

Art.-Nr. 763711 ISV SK12 1060

GTIN 4013364098565, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 442.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 36 kV
Gesamtlänge (lG ) 1060 mm
Durchmesser 30 mm
Verwendbar bei ^

Artikel 763711 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 763711 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben