Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Smarte spannungsgesteuerte Abgrenzeinheit VCSD

  • VCSD: Voltage Controlled Smart Decoupling Device
  • Schutz bei transienten, temporären und stationären Überspannungen
  • Keine negativen Beeinflussungen von Einrichtungen zum kathodischen Korrosionsschutz
  • Einstellbare Ansprechschwelle zum flexiblen Einsatz in verschiedensten Anwendungen und Betriebszuständen

Details

VCSD 40 IP65 – „intelligente Abgrenzeinheit“
lorem ipsum
Begrenzungsverhalten VCSD
lorem ipsum

VCSD 40 IP65

Spannungsgesteuerte Abgrenzeinheit mit einstellbarer Ansprechschwelle zum flexiblen Einsatz in verschiedenen Systemen.

1 Produkt

Art.-Nr. 923401 VCSD 40 IP65

GTIN 4013364237766, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 13.76 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Spannungsgesteuerte Abgrenzeinheit VCSD
Spannungsgesteuerte Abgrenzeinheit
zum Schutz bei transienten, temporären und stationären Überspannungen
Ableitstrom transient: (10/350 s): 100 kA
Ableitstrom temporär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz):
850 Aeff (bis 200 ms)
Ableitstrom stationär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz):
45 A (dauerhaft)
Begrenzungsspannung transient (bis 1 ms): 1,25 kV
Begrenzungsspannung temporär (ACrms) (1 ... 20 ms):
940 V (1 kV nach AfK 3)
Begrenzungsspannung temporär (ACrms) (20...100 ms):
660 V (1 kV nach AfK 3)
Begrenzungsspannung temporär (ACrms) (100...200 ms):
400 V (1 kV nach AfK 3)
Begrenzungsspannung stationär (ACrms) (> 200 ms):
max. 60 V (einstellbar 3 ... 50 V)
(Personenschutz nach Afk 3/GW22)
Mit digitalen und analogen Ein-/Ausgängen zur
Fernüberwachung und –steuerung

Fabrikat: DEHN
Typ: VCSD 40 IP65
Art.-Nr.: 923401
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableitstrom transient (10/350 µs) 100 kA
Ableitstrom transient (8/20 µs) 100 kA
Ableitstrom temporär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) 850 Aeff (bis 200 ms) *1)
Ableitstrom temporär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) 500 Aeff (bis 1s)
Ableitstrom stationär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) 45 Aeff (dauerhaft) *2)
Begrenzungsspannung stationär (ACrms) (> 200 ms) max. 50 V (einstellbar 3 ... 50 V) *3)
Schutzart IP 65
Abmessungen 400 x 300 x 150 mm
*1) Derating abhängig vom "Vorstrom" (stationärer Ableitstrom) und der Umgebungstemperatur
*2) Derating abhängig von der Umgebungstemperatur; siehe Bedienungs- und Montageanleitung
*3) fix 60 V im manuellen Abschaltbetrieb mit ext. Versorgung

Artikel 923401 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 923401 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben