Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen (teilisoliert) für NS-Kabelverteiler

  • Komplettes Set für Kabelverteiler (KVS)
  • Sichere Handhabung mit isoliertem Erdungsgriff TI (mit Doppelfunktion), geeignet sowohl zum Einsetzen und Herausnehmen der Erdungspatronen mit M10-Anschluss als auch zum Aufschrauben der Erdungs- und Kurzschließvorrichtung (EuK-Vorrichtung)
  • Seileinführung und Knotenstück wasserdicht kunststoffummantelt, mit zusätzlichem Knickschutz
  • Andere Seillängen können über den EuK-Konfigurator online ausgewählt werden

Details

lorem ipsum

Set I im Stahlblechkoffer

1 Produkt

Art.-Nr. 766302 EKS TI KVS SBK

GTIN 4013364051317, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 4.38 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Varianten-Nr. der EuK-Vorrichtung VSUN6NV
Abmessung 380 x 260 x 80 mm
Wichtig: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben.

Artikel 766302 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766302 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Set II im Stahlblechkoffer

1 Produkt

Art.-Nr. 745500 EKS TI 2F KVS SBK

GTIN 4013364007888, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 7.57 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Varianten-Nr. der EuK-Vorrichtung VUKMT58
Abmessung 440 x 330 x 66 mm
Wichtig: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben.

Artikel 745500 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 745500 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben