GTIN 4013364027831, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 218.00 g, VPE: 10.00 Stk.
Abbildungen
Weitere Information
Technische Daten
Klemmschiene | Ms/gal Sn |
Querschnitt | 100 mm2 |
Schienenböcke | Kunststoff |
Befestigung | [4x] 6 x 12 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 6x 2,5-25 mm2 |
Klemmschiene | Ms/gal Sn |
Querschnitt | 100 mm2 |
Schienenböcke | Kunststoff |
Befestigung | [4x] 6 x 12 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |