GTIN 4013364054707, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 254.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Abbildungen
Weitere Information
Technische Daten
Kontaktschiene | Ms |
Querschnitt | 35 mm2 |
Befestigung | [4x] 6 x 9 mm |
Anschluss (eindrähtig u / mehrdrähtig r / feindrähtig f) | 7 x 2,5-25 mm2 (Leitertyp u, r); 7 x 2,5-16 mm2 (Leitertyp f) |
Anschluss Rd | 1 x 7-10 mm |
Anschluss Fl / Rd | 1 x –30 x 3,5 od. 8-10 mm |
Kontaktschiene | Ms |
Querschnitt | 35 mm2 |
Befestigung | [4x] 6 x 9 mm |
Abdeckhaube | K (grau) |