Art.-Nr. 308150 DB 700X30X4 V2A
GTIN 4013364106970, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 682.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Band | NIRO |
Abmessung Band (l x b x t) | ca. 700 x 30 x (4 x 1) mm |
Querschnitt | 120 mm2 |
Werkstoff Block | Styropor |
Abmessung Block (l x b x t) | 180 x 85 x 45 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6 kA |