Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Abstandshalter

Zum Verlegen von Erdungsleitungen in der Fundamentsohle.
Mit Sicherungsnase gegen Lösen des Leiters.

Ausführung gewinkelt und verstärkt

1 Produkt

Art.-Nr. 290001 AH FE RF V G

GTIN 4013364027909, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 331.94 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Abstandshalter Ausführung gewinkelt und verstärkt St/tZn
Abstandshalter zum Verlegen von Erdungsleitungen in der Fundamentsohle
Mit Sicherungsnase gegen Lösen des Leiters
gewinkelte Ausführung, verstärkt
Werkstoff: St/tZn
Aufnahme Fl: 40 mm
Aufnahme Rd: 8-10 mm
Länge: 300 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: AH FE RF V G
Art.-Nr.: 290001
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Aufnahme Fl 40 mm
Aufnahme Rd 8-10 mm
Länge 300 mm

Artikel 290001 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 290001 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung gerade

1 Produkt

Art.-Nr. 290002 AH FE RF

GTIN 4013364027893, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 91.92 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Abstandshalter Ausführung gerade St/tZn
Abstandshalter zum Verlegen von Erdungsleitungen in der Fundamentsohle
Mit Sicherungsnase gegen Lösen des Leiters
gerade Ausführung
Werkstoff: St/tZn
Aufnahme Fl: 40 mm
Aufnahme Rd: 8-10 mm
Länge: 280 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: AH FE RF
Art.-Nr.: 290002
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Aufnahme Fl 40 mm
Aufnahme Rd 8-10 mm
Länge 280 mm

Artikel 290002 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 290002 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben