Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Profilstaberder

Zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen- oder Baustromverteiler-Erdungen.

Profil 50 x 50 x 3 mm

Mit Anschlusslappen und Bohrungen, z. B. für KS-Verbinder.

4 Produkte

Art.-Nr. 635100 PSE 50X50X3 1000 STTZN

GTIN 4013364056640, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 2.53 kg, VPE: 5.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Profilstaberder Stablänge 1000mm St/tZn
Profilstaberder zum Errichten von Erdungsanlagen z.B. für Antennen- oder
Baustromverteiler-Erdungen
Werkstoff: St/tZn
Länge: 1000 mm
Bohrungen Ø: [2x] 11 / [1x] 13 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: PSE 50X50X3 1000 STTZN
Art.-Nr.: 635100
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Länge (l1) 1000 mm
Bohrungen Ø [2x] 11 / [1x] 13 mm

Artikel 635100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 635100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 635150 PSE 50X50X3 1500 STTZN

GTIN 4013364056657, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 3.75 kg, VPE: 5.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Profilstaberder Stablänge 1500mm St/tZn
Profilstaberder zum Errichten von Erdungsanlagen z.B. für Antennen- oder
Baustromverteiler-Erdungen
Werkstoff: St/tZn
Länge: 1500 mm
Bohrungen Ø: [2x] 11 / [1x] 13 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: PSE 50X50X3 1500 STTZN
Art.-Nr.: 635150
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Länge (l1) 1500 mm
Bohrungen Ø [2x] 11 / [1x] 13 mm

Artikel 635150 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 635150 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 635200 PSE 50X50X3 2000 STTZN

GTIN 4013364056664, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 5.28 kg, VPE: 5.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Profilstaberder Stablänge 2000mm St/tZn
Profilstaberder zum Errichten von Erdungsanlagen z.B. für Antennen- oder
Baustromverteiler-Erdungen
Werkstoff: St/tZn
Länge: 2000 mm
Bohrungen Ø: [2x] 11 / [1x] 13 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: PSE 50X50X3 2000 STTZN
Art.-Nr.: 635200
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Länge (l1) 2000 mm
Bohrungen Ø [2x] 11 / [1x] 13 mm

Artikel 635200 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 635200 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 635250 PSE 50X50X3 2500 STTZN

GTIN 4013364067011, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 6.20 kg, VPE: 3.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Profilstaberder Stablänge 2500mm St/tZn
Profilstaberder zum Errichten von Erdungsanlagen z.B. für Antennen- oder
Baustromverteiler-Erdungen
Werkstoff: St/tZn
Länge: 2500 mm
Bohrungen Ø: [2x] 11 / [1x] 13 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: PSE 50X50X3 2500 STTZN
Art.-Nr.: 635250
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Länge (l1) 2500 mm
Bohrungen Ø [2x] 11 / [1x] 13 mm

Artikel 635250 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 635250 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben