Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Einschrauben-Anschlussklemmen

Zum Anschluss von Rundleitern, Flachbändern oder Seilen an Tiefenerdern.
Für Kreuz- und Parallelanschluss geeignet.

2 Produkte

Art.-Nr. 630120 AK ES TE 20 RD10 FL30 STTZN

GTIN 4013364107427, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 156.80 g, VPE: 25.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Einschrauben-Anschlussklemme St/tZn
Einschrauben-Anschlussklemmen zum Anschluss von Rundleitern, Flachbändern
oder Seilen an Tiefenerdern
Für Kreuz- und Parallelanschluss geeignet.
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl: 10 / -30 x 4 mm
Klemmbereich Seil: 70 mm2
Ausführung für Tiefenerder: Ø20 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AK ES TE 20 RD10 FL30 STTZN
Art.-Nr.: 630120
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl 10 / -30 x 4 mm
Klemmbereich Seil 70 mm2
Ausführung für Tiefenerder Ø20 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 630120 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 630120 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 630129 AK ES TE 20 RD10 FL30 V4A

GTIN 4013364107434, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 154.80 g, VPE: 25.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Einschrauben-Anschlussklemme NIRO (V4A)
Einschrauben-Anschlussklemmen Einschrauben-Anschlussklemmen zum Anschluss von Rundleitern, Flachbändern oder Seilen an Tiefenerdern

Für Kreuz- und Parallelanschluss geeignet.
Werkstoff: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Fl: 10 / -30 x 4 mm
Klemmbereich Seil: 70 mm2
Ausführung für Tiefenerder: Ø20 mm
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AK ES TE 20 RD10 FL30 V4A
Art.-Nr.: 630129
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Fl 10 / -30 x 4 mm
Klemmbereich Seil 70 mm2
Ausführung für Tiefenerder Ø20 mm
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 630129 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 630129 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben