Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Phasenseitige Anschlusselemente für Freileitungen

  • Zur phasenseitigen Bestückung von ein- und dreipoligen Erdungs- und Kurzschließseilen in der Freileitung
  • Mit Einhängehilfe zum zielsicheren Einhängen an Leiterseilen
  • Einfaches Einhängen durch Federvorspannung
  • Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK1 bzw. PK2 und langer Schraubspindel mit Querstift
  • Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden

Details

Presskabelschuhe Ausführung PK2:
Ohne Aussparung am Kabelschuh für Anschließteile anderer Hersteller auf Anfrage lieferbar.
lorem ipsum
Presskabelschuhe Ausführung PK1:
Aussparung am Kabelschuh als Verdrehungsschutz (Standardausführung).
lorem ipsum
Phasenschraubklemme mit fest angebauter Einhängehilfe zum zielsicheren Einhängen.
lorem ipsum
Phasenschraubklemme mit Federvorspannung.
lorem ipsum
Klemme mit langer Spindel und Erdungsstange mit Alu-Trichterkupplung.
lorem ipsum
lorem ipsum

Phasenschraubklemme Normalausführung

Kurzschlussfest auch bei durch Bewitterung korrodierten Leiterseilen.

2 Produkte

Art.-Nr. 784201 PSK 4 30 SQL

GTIN 4013364006591, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 880.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klemmbereich Ø 4 ... 30 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 70 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 19,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 13,8 kA

Artikel 784201 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 784201 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 784301 PSK 10 65 SQL

GTIN 4013364006553, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.70 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klemmbereich Ø 10 ... 65 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 120 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 23,7 kA

Artikel 784301 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 784301 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Phasenschraubklemme mit Einhängehilfe

Kurzschlussfest auch bei durch Bewitterung korrodierten Leiterseilen.

2 Produkte

Art.-Nr. 784401 PSK 4 30 SQL EH

GTIN 4013364006614, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.47 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klemmbereich Ø 4 ... 30 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 70 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 19,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 13,8 kA

Artikel 784401 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 784401 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 784501 PSK 10 65 SQL EH

GTIN 4013364006560, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 2.12 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klemmbereich Ø 10 ... 65 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 120 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 23,7 kA

Artikel 784501 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 784501 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Phasenschraubklemme mit Federvorspannung

Das Einhängen erfolgt einfach über die vorgespannte Klemme.

1 Produkt

Art.-Nr. 784480 PSK FV 4 30 SQL

GTIN 4013364054479, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 600.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klemmbereich Ø 4 ... 30 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 70 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 19,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 13,8 kA

Artikel 784480 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 784480 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Phasenschraubklemme mit großem Klemmbereich

Besonders geeignet für Al- und Al/St-Leiterseile, Rohre und Phasenfestpunkte.

1 Produkt

Art.-Nr. 784085 PSK 10 85 SQL

GTIN 4013364018686, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 872.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klemmbereich Ø 10 ... 85 mm
Verdrehungsschutz PK2
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 150 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 29,6 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 29,6 kA

Artikel 784085 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 784085 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Phasenschraubklemme mit großem Klemmbereich und teleskopischer Erdungsstange

Besonders geeignet für Al- und Al/St-Leiterseile, Rohre und Phasenfestpunkte.

1 Produkt

Art.-Nr. 769511 ESTC PSK 5000 SN7249

GTIN 4013364135055, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 5.71 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Klemmbereich Ø 10 ... 85 mm
Verdrehungsschutz PK2
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 150 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 29,6 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 29,6 kA
Gesamtlänge (lG max / IG min ) 5200 / 2875 mm
Länge Handhabe 1900 mm

Artikel 769511 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 769511 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Phasenschraubklemme

Besonders geeignet zum Einsatz in Schräglage.

1 Produkt

Art.-Nr. 784032 PSK 10 32 SQL

GTIN 4013364018679, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 969.40 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Klemmbereich Ø 10 ... 32 mm
Verdrehungsschutz PK2
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 95 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 18,7 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 18,7 kA

Artikel 784032 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 784032 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Phasenschraubklemme mit Sicherungsbügel

Besonders geeignet zum Einsatz in Schräglage.

1 Produkt

Art.-Nr. 784038 PSK 10 32 SQL SB

GTIN 4013364138452, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.01 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klemmbereich Ø 10 ... 32 mm
Verdrehungsschutz PK2
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 95 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 18,7 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 18,7 kA

Artikel 784038 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 784038 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Kugelkopfhaube starr

2 Produkte

Art.-Nr. 772314 KKH 20 SQL

GTIN 4013364080171, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 446.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Für Kugelfestpunkt Ø 20 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 120 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 23,7 kA

Artikel 772314 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 772314 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 772324 KKH 25 SQL

GTIN 4013364080188, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 719.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Für Kugelfestpunkt Ø 25 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 150 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 42,0 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 29,6 kA

Artikel 772324 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 772324 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Universalklemme

2 Produkte

Art.-Nr. 773236 UK 25 SQL

GTIN 4013364114579, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 713.50 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Für Kugelfestpunkt Ø 20 / 25 mm
Für T-Anschlussbolzen Halsweite 15 mm
Rd / Fl Klemmbereich 20 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 120*) mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 23,7 kA
*) siehe Tabelle Klemmbereich und max. Seilquerschnitt für Universalklemmen

Artikel 773236 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 773236 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 773331 UK 30 SQL

GTIN 4013364069244, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 793.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Für Kugelfestpunkt Ø 25 / 30 mm
Für T-Anschlussbolzen Halsweite 18 mm
Rd / Fl Klemmbereich 30 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 120*) mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 23,7 kA
*) siehe Tabelle Klemmbereich und max. Seilquerschnitt für Universalklemmen

Artikel 773331 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 773331 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben