Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Erdanschlussplatten

  • Hohe Kurzschlussstromtragfähigkeit der Anschlussplatte
  • Anschluss der Phasenäste einpolig
  • Zum Anschluss von einpoligen Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen an Umspannern von Oberleitungsmasten oder an Sicherungsträgern
  • Ausführung für Kugelfestpunkt Ø20 mm, Ø25 mm oder Ringnutbolzen Ø16 mm

Details

Erdungsfräsklemme mit Verdrehungsschutz montiert auf Erdanschlussplatte.
lorem ipsum

Mit 3 Kugelfestpunkten und Kugelkopfhaube

2 Produkte

Art.-Nr. 728620 EAPA 3 KFP 20 KKH

GTIN 4013364147843, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 1085.00 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Festpunkt Ø 20 mm
Max. Seilquerschnitt Cu 120 mm²
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 23,7 kA

Artikel 728620 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 728620 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 728625 EAPA 3 KFP 25 KKH

GTIN 4013364147867, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 1084.00 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Festpunkt Ø 25 mm
Max. Seilquerschnitt Cu 150 mm²
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 42,0 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 29,6 kA

Artikel 728625 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 728625 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit 3 Kugelfestpunkten

Zur Montage auf Erdanschlussklemmen mit Verdrehungsschutz PK1.

2 Produkte

Art.-Nr. 728522 EAPA 3 KFP 20 B13

GTIN 4013364147874, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 756.00 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Festpunkt Ø 20 mm
Max. Seilquerschnitt Cu 120 mm²
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 23,7 kA

Artikel 728522 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 728522 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 728526 EAPA 3 KFP 25 B13

GTIN 4013364147881, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 1014.00 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Festpunkt Ø 25 mm
Max. Seilquerschnitt Cu 150 mm²
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 42,0 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 29,6 kA

Artikel 728526 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 728526 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit 3 Ringnutfestpunkten und Erdanschlussbuchse

1 Produkt

Art.-Nr. 728516 EAPA 3 RN 16 EAB

GTIN 4013364147898, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 1.54 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Festpunkt Ø 16 mm
Max. Seilquerschnitt Cu 95 mm²
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 26,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 18,7 kA

Artikel 728516 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 728516 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit 2 Kugelfestpunkten und Kugelkopfhaube

Mit Kugelkopfhaube drehbar, Ø25 mm, mit Handgriff aus Kunststoff.
Zum Zusammenschluss von 2 einpoligen Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen und Anschluss an einem Kugelfestpunkt Ø25 mm.

1 Produkt

Art.-Nr. 728501 EAP 2 25 KKH HG

GTIN 4013364079618, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 1015.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Festpunkt Ø 25 mm
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebgw 01.66
DB Material-Nr. 157 540

Artikel 728501 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 728501 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Anschlusslasche mit 1 Kugelfestpunkt

Zum Anschluss an einem Sicherungsträger.

1 Produkt

Art.-Nr. 728503 EAP 25 SIT US OL

GTIN 4013364079564, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 453.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Festpunkt Ø 25 mm
DB Zeichnungs-Nr. 4 Ebgw 01.60
DB Material-Nr. 157 545

Artikel 728503 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 728503 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Anschlusslasche mit 2 Kugelfestpunkten

Zum Anschluss am Masten.

1 Produkt

Art.-Nr. 728502 EAP 2 25 MA US OL

GTIN 4013364079571, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 708.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Festpunkt Ø 25 mm
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebgw 01.61
DB Material-Nr. 157 548

Artikel 728502 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 728502 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben