Isolierstangen IS
- Kostengünstig, da universelle Anwendung durch Montage verschiedener Aufnahmeköpfe
- Leichte Handhabung
Details
Art.-Nr. 766001 IS 36 SK 1000
GTIN 4013364017825, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 916.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 1 ... 36 kV |
Gesamtlänge (lG ) | 1000 mm |
Eintauchtiefe (IO ) | 175 mm |
Verwendbar bei | ^ |
Art.-Nr. 766002 IS 36 SK 1500
GTIN 4013364017832, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 1610.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 1 ... 36 kV |
Gesamtlänge (lG ) | 1500 mm |
Eintauchtiefe (IO ) | 475 mm |
Verwendbar bei | ^ |
Art.-Nr. 766311 IS 36 SQ 1000
GTIN 4013364017856, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 919.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 1 ... 36 kV |
Gesamtlänge (lG ) | 1025 mm |
Eintauchtiefe (IO ) | 150 mm |
Verwendbar bei | ^ |
*) Max. Plattengewicht bei Anwendung für isolierende Schutzplatten. |
Art.-Nr. 766315 IS 36 SQ 1500
GTIN 4013364008281, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 1620.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 1 ... 36 kV |
Gesamtlänge (lG ) | 1525 mm |
Eintauchtiefe (IO ) | 500 mm |
Verwendbar bei | ^ |
*) Max. Plattengewicht bei Anwendung für isolierende Schutzplatten. |
Art.-Nr. 766312 IS 72.5 SQ SN7743
GTIN 4013364311985, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 1040.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 1 ... 72,5 kV |
Gesamtlänge (lG ) | 1300 mm |
Eintauchtiefe (IO ) | 90 mm |
Verwendbar bei | ^ |
*) Max. Plattengewicht bei Anwendung für isolierende Schutzplatten. |
Art.-Nr. 766100 IS 36 SK STK 1000
GTIN 4013364125117, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 900.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 1 ... 36 kV |
Gesamtlänge (lG ) | 1000 mm |
Eintauchtiefe (IO ) | 175 mm |
Verwendbar bei | ^ |
Art.-Nr. 766122 IS 123 SK STK 2000
GTIN 4013364134249, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 1800.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 1 ... 123 kV |
Gesamtlänge (lG ) | 2000 mm |
Eintauchtiefe (IO ) | 200 mm |
Verwendbar bei | ^ |
Art.-Nr. 766111 ISN 36 SK STK 1000
GTIN 4013364137295, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 1060.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 1 ... 36 kV |
Gesamtlänge (lG ) | 1000 mm |
Eintauchtiefe (IO ) | 175 mm |
Verwendbar bei | _ |
Isolierstange, Spindel mit Querstift, STK
Arbeitskopf mit Bajonettkupplung mit Druckfeder
- Als Schaltstange und Arbeitsstange mit Schaltstangenkopf SSK SQ
- Als Arbeitsstange zum Handhaben von isolierenden Schutzplatten
- Als Erdungsstange
- Handhabeabschluss mit Kunststoffsteckkupplung zur Handhabeverlängerung
3 Produkte
Art.-Nr. 766301 IS 36 SQ STK 1000
GTIN 4013364125124, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 900.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 1 ... 36 kV |
Gesamtlänge (lG ) | 1025 mm |
Eintauchtiefe (IO ) | 150 mm |
Verwendbar bei | ^ |
Art.-Nr. 766322 IS 123 SQ STK 2000
GTIN 4013364134256, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 1800.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 1 ... 123 kV |
Gesamtlänge (lG ) | 2000 mm |
Eintauchtiefe (IO ) | 200 mm |
Verwendbar bei | ^ |
Art.-Nr. 766310 ISN 36 SQ STK 1000
GTIN 4013364137318, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 1060.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 1 ... 36 kV |
Gesamtlänge (lG ) | 1025 mm |
Eintauchtiefe (IO ) | 150 mm |
Verwendbar bei | _ |
Art.-Nr. 766332 ISN 123 SQ STK 2500
GTIN 4013364137325, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 3.08 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 110 ... 123 kV |
Gesamtlänge (lG ) | 2495 mm |
Eintauchtiefe (IO ) | 290 mm |
Verwendbar bei | _ |
*) Max. Plattengewicht bei Anwendung für isolierende Schutzplatten. |
Art.-Nr. 766363 IS 36 STK 30 1280
GTIN 4013364121737, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 1200.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 1 ... 36 kV |
Gesamtlänge (lG ) | 1280 mm |
Verwendbar bei | ^ |
Art.-Nr. 766367 ISN 36 STK 30 1280
GTIN 4013364137042, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 1200.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 1 ... 36 kV |
Gesamtlänge (lG ) | 1280 mm |
Verwendbar bei | _ |
Art.-Nr. 766362 ISN 36 STK 930SN7688
GTIN 4013364230705, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 1175.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 1 ... 36 kV |
Gesamtlänge (lG ) | 930 mm |
Verwendbar bei | _ |