Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Rettungsstangen RST

  • Für Innenraum- und Freiluftanlagen
  • Überbrückungssicherer und fest montierter Rettungshaken
  • Zum Retten von Personen bis zu einem Gewicht von ca. 100 kg aus dem Gefahrenbereich bei Elektrounfällen

Rettungsstange bis 72,5 kV

4 Produkte

Art.-Nr. 766040 RST 36 1000

GTIN 4013364113046, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 2.70 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 36 kV
Max. Rettungsgewicht 100 kg
Gesamtlänge (lG ) 1235 mm
Eintauchtiefe (IO ) 410 mm

Artikel 766040 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766040 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 766041 RST 36 1500

GTIN 4013364113053, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 2.86 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 36 kV
Max. Rettungsgewicht 100 kg
Gesamtlänge (lG ) 1695 mm
Eintauchtiefe (IO ) 620 mm

Artikel 766041 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766041 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 766042 RST 36 2000

GTIN 4013364113060, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 3.00 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 36 kV
Max. Rettungsgewicht 100 kg
Gesamtlänge (lG ) 2195 mm
Eintauchtiefe (IO ) 970 mm

Artikel 766042 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766042 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 766043 RST 72.5 1500

GTIN 4013364510142, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 2.80 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 72,5 kV
Max. Rettungsgewicht 100 kg
Gesamtlänge (lG ) 1525 mm
Eintauchtiefe (IO ) 325 mm

Artikel 766043 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766043 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben