DEHNguard modular E (Y)PV SCI 1500
- Verdrahtungsfertige, modulare Kompletteinheit für Photovoltaik-Anlagen bis 1500 V, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
- Kombinierte Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung mit sicherer elektrischer Trennung im Schutzmodul (patentiertes SCI-Prinzip)
- Neuartiges Design zum sicheren Einsatz in PV-Anlagen bis 1500 V
- Geprüft nach EN 50539-11
- Einsetzbar in allen PV-Systemen gemäß IEC 60364-7-712
Details
Art.-Nr. 952520 DG ME YPV SCI 1500
GTIN 4013364149069, Zolltarifnr.: 85354000, Bruttogewicht: 535.70 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1500 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) (Itotal ) | 25 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE ] (In ) | 12,5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 6 kV |
Zulassungen | KEMA, UL |
Art.-Nr. 952525 DG ME YPV SCI1500 FM
GTIN 4013364149076, Zolltarifnr.: 85354000, Bruttogewicht: 556.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1500 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) (Itotal ) | 25 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE ] (In ) | 12,5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 6 kV |
Zulassungen | KEMA, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |