Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Spannungsprüferset PHE III

Sicher – Spannungsfreiheit feststellen
  • Sichere Anzeigenerkennung
  • Leichte Handhabung
  • Universell einsetzbares Set
  • Kosten- / platzsparender Transport

Details

lorem ipsum


Nennspannung 20 kV / 50 Hz

Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen.

1 Produkt

Art.-Nr. 767724 PHE3S 20 S ZK

GTIN 4013364125902, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 4.22 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 20 kV
Gesamtlänge (lG max ) 3080 mm
Eintauchtiefe (IO max ) 1580 mm

Artikel 767724 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767724 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Nennspannung 20 kV / 50 Hz

Kategorie "L" für Freileitungen.

1 Produkt

Art.-Nr. 767725 PHE3S 20 L ZK

GTIN 4013364125919, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 9.10 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 20 kV
Gesamtlänge (lG max / IG min ) 11000 / 2150 mm
Eintauchtiefe (IO ) 190 mm

Artikel 767725 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767725 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Nennspannungsbereich 60 ... 110 kV / 50 Hz

Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen.

2 Produkte

Art.-Nr. 767980 PHE3S2 60 110 S

GTIN 4013364125926, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 6.98 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 60 ... 110 kV
Gesamtlänge (IG ) 2980 mm
Eintauchtiefe (IO ) 880 mm

Artikel 767980 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767980 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 767990 PHE3 60 110 S

GTIN 4013364135956, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 3.48 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 60 ... 110 kV
Gesamtlänge (IG ) 2980 mm
Eintauchtiefe (IO ) 880 mm

Artikel 767990 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767990 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Nennspannungsbereich 60 ... 110 kV / 50 Hz, KODIERT

Spezielle Prüfspitze und Anzeigegerät sind zueinander kodiert. D. h., es passt mechanisch keine andere Prüfspitze in das verwendete Anzeigegerät. Eine Verwechslung mit anderen Prüfspitzen ist somit ausgeschlossen.

Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen in kodierter Ausführung.

1 Produkt

Art.-Nr. 769712 PHE3S60 110S CSN7774

GTIN 4013364242517, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 7.23 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 60 ... 110 kV
Gesamtlänge (lG max / IG min ) 4470 / 2840 mm
Eintauchtiefe (IO ) 880 mm

Artikel 769712 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 769712 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Nennspannungsbereich 110 ... 132 kV / 50 und 16,7 Hz

Ohne Umschaltung für Drehstromanlagen 50 Hz und mittig geerdete einphasige Bahnstromleitungen 16,7 Hz.
Keine Bereichsumschaltung notwendig.

Kategorie "S"

1 Produkt

Art.-Nr. 767131 PHE3S 110 132 S

GTIN 4013364139411, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 6.20 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 110 ... 132 kV
Gesamtlänge (IG ) 3440 mm
Eintauchtiefe (IO ) 880 mm
DB Zeichnungs-Nr. 3 Eku 710 001
DB Material-Nr. 01 101 358

Artikel 767131 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767131 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Nennspannung 66 kV / 16,7 Hz

Kategorie "S" für einseitig geerdete Einphasenanlagen

1 Produkt

Art.-Nr. 769714 PHE3 66 16.7S SN7705

GTIN 4013364246768, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 3.76 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 66 kV
Gesamtlänge (IG ) 2980 mm
Eintauchtiefe (IO ) 880 mm

Artikel 769714 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 769714 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben