Prüfkopf PHE III ZK
- Sichere Anzeigenerkennung mit Standby-Funktion
- Leichte Handhabung
- Kosten- / platzsparender Transport
Details
Art.-Nr. 767921 PHE3 PK6 20 S SB ZK
GTIN 4013364097360, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.15 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 6 ... 20 kV |
Gesamtlänge (lG ) | 1010 mm |
Eintauchtiefe (IO ) | 780 mm |
Art.-Nr. 767931 PHE3 PK10 30 S SB ZK
GTIN 4013364097377, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 1.68 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 10 ... 30 kV |
Gesamtlänge (lG ) | 1110 mm |
Eintauchtiefe (IO ) | 880 mm |
Art.-Nr. 767922 PHE3 PK6 20 L SB ZK
GTIN 4013364097384, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 1.45 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 6 ... 20 kV |
Gesamtlänge (lG ) | 415 mm |
Eintauchtiefe (IO ) | 185 mm |
Art.-Nr. 767932 PHE3 PK10 30 L SB ZK
GTIN 4013364097391, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 1.45 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 10 ... 30 kV |
Gesamtlänge (lG ) | 415 mm |
Eintauchtiefe (IO ) | 185 mm |