Art.-Nr. 929982 KV S M20 MS 9.5
GTIN 4013364098695, Zolltarifnr.: 74122000, Bruttogewicht: 36.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Dichtbereich (Rd) | 6,5-9,5 mm |
Schirmdurchmesser | 3,2-6,5 mm |
Montage auf | M20 x 1,5 |
Schutzart | IP 68 |
Art.-Nr. 929984 KV M20 MS 10.5
GTIN 4013364098688, Zolltarifnr.: 74122000, Bruttogewicht: 30.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Dichtbereich (Rd) | 7,0-10,5 mm |
Montage auf | M20 x 1,5 |
Schutzart | IP 68 |
Art.-Nr. 929996 ER DPI M20
GTIN 4013364098244, Zolltarifnr.: 85369010, Bruttogewicht: 13.20 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Montage auf | DPI M20 x 1,5 |