Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

ITAK Ex (i)

  • Anschlussfertige Einheit
  • Eingebauter Ableiter geprüft nach ATEX und FISCO
  • Geeignet für den Schutz von Ex (i) Messkreisen

ITAK EXI BXT

Anschlussfertige Überspannungs-Ableitereinheit BXT ML4 BD EX 24 und BXT BAS EX komplett montiert im Anschlusskasten für eigensichere Messkreise. Erfüllt Anforderungen nach FISCO.

1 Produkt

Art.-Nr. 989408 ITAK EXI BXT 24

GTIN 4013364120396, Zolltarifnr. (EU): 85371098, Bruttogewicht: 1.00 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussfertige Überspannungs-Ableitereinheit ITAK EXI BXT 24
Informationstechnik-Anschaltkasten
mit integriertem Überspannungs-
Ableiter der Ableiterklasse Type 2 / P1
zum Schutz von eigensicheren
Messkreisen für 2DA.
Geeignet für die Installation
in Ex-Zone 1 oder 2.
Max. Eingangsspannung nach EN 60079-11: 30 V
Max. Eingangsstrom nach EN 60079-11: 0,5 A
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: 20 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: ITAK EXI BXT 24
Art.-Nr.: 989408
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Ableiterklasse T
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 33 V
Max. Eingangsstrom nach EN 60079-11 (Ii ) 0,5 A
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 20 kA
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 7,7 MHz
Schutzart IP 65
Zulassungen eingebauter BXT CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL

Artikel 989408 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 989408 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben