BXT BAS EX
BLITZDUCTOR XT-Basisteil als sehr platzsparende, vierpolige, universelle Durchgangsklemme für eigensichere Kreise zur Aufnahme des Ableiter-Moduls ohne Signaltrennung bei gezogenem Ableiter-Modul. Die sichere Erdung des Ableiter-Moduls wird über den Hutschienen-Tragfuß mittels einer Schnappbefestigung hergestellt. Da sich keinerlei Bauelemente der Schutzschaltung im Basisteil befinden, beschränken sich Wartungsarbeiten auf die Ableiter-Module.
1 Produkt
Art.-Nr. 920301 BXT BAS EX
GTIN 4013364109186, Zolltarifnr.: 85369010, Bruttogewicht: 61.00 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Montage auf | 35 mm Hutschiene nach EN 60715 |
Anschlussquerschnitt eindrähtig | 0,08-4 mm2 |
Anschlussquerschnitt feindrähtig | 0,08-2,5 mm2 |
Anzugsdrehmoment (Anschlussklemmen) | 0,4 Nm |
Erdung über | 35 mm Hutschiene nach EN 60715 |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, Inmetro *) |
*) nur in Verbindung mit zugelassenem Ableiter-Modul |