Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Zubehör DEHNgate

Kabelschuh mit Erdungsleitung

Kabelschuh mit schwarzer hochflexibler Kupfer-Erdungsleitung zur Erdung von DEHNgate, Art.-Nr. 929 043, 929 044 oder 929 045.

1 Produkt

Art.-Nr. 929096 EL 16 B17

GTIN 4013364107212, Zolltarifnr. (EU): 85444991, Bruttogewicht: 202.70 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kabelschuh mit Erdungsleitung zur Erdung von DEHNgate EL 16 B17
Kabelschuh mit Lochdurch-
messer 17 mm2 und schwarzer
hochflexibler Kupfer-Erdung-
sleitung 1 m lang,
zur Erdung von DEHNgate.

Fabrikat: DEHN
Typ: EL 16 B17
Art.-Nr.: 929096
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Farbe schwarz ●
Länge 1000 mm

Artikel 929096 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 929096 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Erdungsblock 4xF

Erdungsblock vierfach mit F-Buchsen, zum Potentialausgleich von SAT-Kabelschirmen oder Blitzstrom-Ableiter DGA GF TV.

1 Produkt

Art.-Nr. 929095 EB 4 F

GTIN 4013364113398, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 90.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsblock 4xF EB 4 F
Erdungsblock 4-polig mit F-Buchsen am Ein- und Ausgang, zum
Potentialausgleich von bis zu 4 SAT-Kabelschirmen oder
Blitzstrom-Ableiter DGA GF TV.
Schirmungsmaß Klasse A, 75 Ohm.
Höchste Dauerspannung DC: 65 V
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs): 10 kA
Frequenzbereich: 0-2400 MHz

Fabrikat: DEHN
Typ: EB 4 F
Art.-Nr.: 929095
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) 10 kA
Farbe blank

Artikel 929095 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 929095 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Befestigungswinkel für HF-Ableiter

Mit 3 Montagelöcher für 3 verschiedene Größen DEHNgate,
z. B. Art.-Nr. 1x 929 042 + 1x 929 057 + 1x (929 043, 929 044, 929 045 oder 929 059).

1 Produkt

Art.-Nr. 106329 BW90 B17 21 16 V2A

GTIN 4013364107182, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 152.63 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Befestigungswinkel für DEHNgate
Befestigungswinkel aus Edelstahl, Winkel 90°, mit 3 Montagelöchern für 3 verschiedene Größen
DEHNgate, z. B. Art.-Nr. 1x 929 042 + 1x 929 057 +
1x (929 043, 929 044, 929 045 oder 929 058).

Fabrikat: DEHN
Typ: BW90 B17 21 16 V2A
Art.-Nr.: 106329
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO

Artikel 106329 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 106329 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Befestigungswinkel für DEHNgate

Geeignet für die Montage eines DEHNgate, Art.-Nr. 929 043 - 929 045. Bohrung Ø16 mm mit Verdrehschutz.

1 Produkt

Art.-Nr. 106314 BW90 B16 B5.1 6.5 11 V2A

GTIN 4013364136304, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 100.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Befestigungswinkel für die Montage DEHNgate
Befestigungswinkel aus Edelstahl, Winkel 90°, geeignet für die Montage eines DEHNgate,
Art.-Nr. 929 043 - 929 045. Bohrung $ 16mm mit Verdrehschutz

Fabrikat: DEHN
Typ: BW90 B16 B5.1 6.5 11 V2A
Art.-Nr.: 106314
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO

Artikel 106314 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 106314 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben