Art.-Nr. 907499 BM 10 DRL
GTIN 4013364107533, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 50.40 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Einsteckbar in | LSA-Trennleisten |
Erdung über | Montagebügel |
Art.-Nr. 907219 GDT 230 B3 FSD
GTIN 4013364107595, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 2.10 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Eingebaut in Art.-Nr. | 907 401 |
Optische Defektanzeige | ja |
Fail-safe-Feder | ja |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt | 5 kA |
Art.-Nr. 907218 GDT 230 B3
GTIN 4013364107588, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 2.20 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Eingebaut in Art.-Nr. | 907 400 |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt | 5 kA |
Art.-Nr. 907498 EF 10 DRL
GTIN 4013364107540, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 10.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Einsteckbar in | LSA-Trennleisten oder DRL-Steckmagazin |
Erdung über | Montagebügel oder DRL-Steckmagazin |
Art.-Nr. 907497 SR DRL
GTIN 4013364112995, Zolltarifnr. (EU): 83100000, Bruttogewicht: 16.20 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Einsteckbar in | DRL B, EF DRL, LSA-Leisten 2/10 (in Profilausführung mit Erdkontaktklammer) |
Erdungsmodul
Gesteckt in den Erdungsrahmen EF 10 DRL verbindet das Erdungsmodul eine an der LSA-Trennleiste aufgelegte Doppelader mit dem Potentialausgleich. Es dient der direkten Erdung von Kabeladern, die noch nicht benutzt werden, jedoch bereits auf der LSA-Trennleiste aufgelegt sind. Das Erdungsmodul ist nicht in Verbindung mit Steckmagazin DRL 10 B... einsetzbar.
1 Produkt
Art.-Nr. 907496 EM 2 DRL
GTIN 4013364150683, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 12.82 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt | 5 kA |
Einsteckbar in | TL2 10DA ... |
Erdung über | EF 10 DRL |
Werkstoff | Zinkdruckguss |