Art.-Nr. 952699 DK 25
GTIN 4013364127906, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 113.70 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Nennspannung AC/DC (UN ) | 500 V |
Nennlaststrom AC (IL ) | 100 A |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) | 100 kA |
Anschlussquerschnitt (min.) | 1,5 mm2 ein- / feindrähtig |
Anschlussquerschnitt (max.) | 25 mm2 mehr- / 16 mm2 feindrähtig |