DEHNflex
- Zweipoliger Überspannungsschutz mit Überwachungseinrichtung und Abtrennvorrichtung
- Erhöhte Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schutzbeschaltung
- Akustische Defektanzeige
- Kompakte Bauform
- Zum Einsatz in Unterflursystemen, Kabelkanäle und Geräteeinbaudosen
Details
Art.-Nr. 924396 DFL M 255
GTIN 4013364091016, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 40.50 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 1,5 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 3 kA |
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Defektanzeige | Hupe ein |
Einbaumaße | 30 x 50 x 11 mm |
Art.-Nr. 924389 DFL A 255
GTIN 4013364073692, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 44.90 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Defektanzeige | Hupe ein |
Einbaumaße | 36 x 46 x 19 mm |
Art.-Nr. 924395 DFL D 255
GTIN 4013364076334, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 79.30 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Defektanzeige | Hupe ein |
Einbaumaße | 36 x 46 x 19 mm |