Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNguard 1000

  • Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähigen Zinkoxidvaristor
  • Schnelles Ansprechen
  • Hohe Überwachungs-Sicherheit durch Abtrennvorrichtung "Thermo-Dynamik-Control"
  • Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster
  • Speziell für hohe Systemspannungen ausgelegtes Gerätedesign

DEHNguard 1000 (FM)

Einpoliger, kompakter Überspannungs-Ableiter; in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

2 Produkte

Art.-Nr. 950102 DG 1000

GTIN 4013364105621, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 205.30 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kompakter Überspannungs-Ableiter DEHNguard 1000
1-poliger, Überspannungs-Ableiter, Breite 2TE
Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 1000 V ac/dc
Schutzpegel: <= 4,2 kV
Nennableitstoßstrom: 15 kA
Max. Ableitstoßstrom: 30 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG 1000
Art.-Nr.: 950102
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 1000 V (50 / 60 Hz)
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 30 kA
Schutzpegel (Up ) ≤ 4,2 kV
Max. Überstromschutz 100 A aM
Max. Überstromschutz bei U ≤ 690 V AC 125 A gG
Zulassungen UL

Artikel 950102 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 950102 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 950112 DG 1000 FM

GTIN 4013364105638, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 217.00 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kompakter Überspannungs-Ableiter DEHNguard 1000 FM
1-poliger, Überspannungs-Ableiter, Breite 2TE
Defektanzeige, mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 1000 V ac/dc
Schutzpegel: <= 4,2 kV
Nennableitstoßstrom: 15 kA
Max. Ableitstoßstrom: 30 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG 1000 FM
Art.-Nr.: 950112
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 1000 V (50 / 60 Hz)
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 30 kA
Schutzpegel (Up ) ≤ 4,2 kV
Max. Überstromschutz 100 A aM
Max. Überstromschutz bei U ≤ 690 V AC 125 A gG
Zulassungen UL
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 950112 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 950112 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben